Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S250iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B

Tento stroj, který je známý svou všestranností a přesností, slouží jako základní kámen v lékařském, automobilovém a technickém lisování. Díky svým pokročilým možnostem 2K vícekomponentního tváření poskytuje výjimečné výsledky a zajišťuje efektivitu a spolehlivost v každém výrobním cyklu. Model FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B, kterému výrobci důvěřují, je důkazem inovace a dokonalosti technologie vstřikování plastů.
Nosnost
2500 kN | 250 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
710x635 mm
Průměr šneku (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Servo technologie FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % oproti hydraulice a o 10–15 % oproti konkurenci. Nízká údržba, vysoká dostupnost a nejnižší TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

FANUC ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

FANUC ROBOSHOT s 65 lety vývoje nabízí nejspolehlivější CNC řízení na světě. Uživatelsky přívětivý se standardním rozhraním zajišťuje rychlé zpracování a stálou kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

FANUC ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

S více než 35 lety zkušeností a důrazem na přesnost zajišťuje FANUC vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a kvalitu výrobků a podporuje efektivní provoz.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
Double toggle
Nosnost
2500 kN | 250 tonf
Nosnost (zvýšená)
3000 kN | 300 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
650-300 mm
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska (zvýšená)
750-300 mm
Upínací zdvih
600 mm
Průměr polohovacího kroužku
160 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
710x635 mm
Velikost desky, H×V
1030x960 mm
Minimální velikost formy, H×V
420x385 mm
Maximum mould weight - Single platen
2000-2000 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
200 mm
Maximální síla vyhazovače
80 kN | 8.0 tonf
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Zdvih vstřikování (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Max. vstřikovací objem (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Síla dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
280 (high duty)
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
12.5 | - t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
350
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
12.5 | - t
Šnek a válec
Počet topných zón
3
3
3
3
3
3
4
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstřikovací lisovna utváří svou budoucnost s FANUCem

Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.