Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Velká kapacita

Představujeme robustní velkokapacitní model řady FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, který je navržen tak, aby splňoval náročné poptávky automobilového průmyslu, technického lisování, balení a výroby spotřebních dílů. Díky svým pokročilým schopnostem a bezkonkurenčnímu výkonu nabízí tento stroj bezkonkurenční efektivitu a přesnost, což z něj činí preferované řešení pro výrobce, kteří hledají dokonalou technologii vstřikování plastů.
Nosnost
3000 kN | 300 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
810x710 mm
Průměr šneku (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Servo technologie FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % oproti hydraulice a o 10–15 % oproti konkurenci. Nízká údržba, vysoká dostupnost a nejnižší TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

FANUC ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

FANUC ROBOSHOT s 65 lety vývoje nabízí nejspolehlivější CNC řízení na světě. Uživatelsky přívětivý se standardním rozhraním zajišťuje rychlé zpracování a stálou kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

FANUC ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

S více než 35 lety zkušeností a důrazem na přesnost zajišťuje FANUC vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a kvalitu výrobků a podporuje efektivní provoz.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
Double toggle
Nosnost
3000 kN | 300 tonf
Nosnost (zvýšená)
3500 kN | 350 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
650-300 mm
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska (zvýšená)
750-300 mm
Upínací zdvih
600 mm
Průměr polohovacího kroužku
160 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
810x710 mm
Velikost desky, H×V
1130x1030 mm
Minimální velikost formy, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
200 mm
Maximální síla vyhazovače
80 kN | 8.0 tonf
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
64
68
72
80
Zdvih vstřikování (mm)
280
300
320
320
Max. vstřikovací objem (cm³)
901
1090
1303
1608
Síla dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
160
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
220
200
185
150
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
220
200
185
150
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
514
581
651
804
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
400
400
300
200
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
14.9 | 14.9 t
Šnek a válec
Počet topných zón
4
4
4
4
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstřikovací lisovna utváří svou budoucnost s FANUCem

Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON

Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.