R-2000𝑖C/165F
Sdílet
R-2000𝑖C/165F je šestiosý robot navržený jako univerzál pro manipulaci s těžkými břemeny až do 165 kg. Tento model má štíhlé provedení zápěstí, které umožňuje vynikající doby cyklů pro efektivní provoz. Kompaktní tvar a možnost překlopení jsou speciálně navrženy pro maximální využití prostoru, což mu umožňuje pracovat v těsné blízkosti dalších robotů. Ideální pro prostředí s omezeným prostorem a kritickou produktivitou, R-2000𝑖C/165F nabízí vysoký výkon i všestrannost.
Nosnost robota
165 kg
Dosah robota
2655 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Inspirujte se úspěchem ostatních
SABO-DEMO
Automatizace je nejlepší lék pro DEMO
Klíčový hráč ve farmaceutickém průmyslu výrazně zlepšil své výrobní možnosti pomocí automatizačních řešení společnosti FANUC. Integrací Robotů FANUC společnost DEMO optimalizovala procesy plnění, balení a etiketování, což vedlo ke zvýšení efektivity, přesnosti a celkové produktivity jejich provozu.
Silverline
Výrobce odsavačů par využívá výhody robotů FANUC
Spolupráce mezi společností FANUC a výrobcem odsavačů par Silverline, která začala speciálním projektem automatizovaného lepení v roce 2015, vedla k tomu, že v továrně společnosti v Turecku pracuje celkem 17 robotů. Společnost FANUC se pravidelně setkává s takovým výsledkem, kdy počáteční skok do investice do robotů vede k téměř okamžitému uvědomění si, že výroba může dosáhnout zcela nové úrovně výkonu.
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Bodové svařování
Zajistěte vysoce kvalitní svařování a zvyšte produktivitu pomocí bodových svařovacích robotů. Integrujte je jako nezbytnou součást moderních výrobních procesů a zajistěte spolehlivý a konzistentní výkon. Zajistěte konzistentní kvalitu svařování, zkraťte výrobní čas a minimalizujte lidské chyby. Snižte náklady na pracovní sílu, omezte plýtvání materiálem a umožněte nepřetržitý provoz, čímž zvýšíte celkovou efektivitu výroby.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.