FANUC ER-4𝑖AŠestiosá mechanická jednotkaUžitečné zatížení: 4 kgDosáhnout: 550 mmŘídicí jednotka R-30𝑖B Mate Plus𝑖Závěs s dotykovou obrazovkou𝑖RVision integrovaná vize6 digitálních vstupů / 2 digitální výstupy na rameni robota.20 digitálních vstupů / 20 digitálních výstupů na řídicí jednotce2 x porty Ethernet2 x dvojité vzduchové solenoidy na rameni robota (přívod vzduchu není součástí dodávky)
Silný eloxovaný hliníkový rám dostupný ve stříbrné a černé barvěKolečka pro snadnou přepravu a nožičky pro stabilitu10 m napájecí kabel se standardní zástrčkou 230 VSnadno přístupné dveře s bezpečnostním spínačemElektrické chapadlo předmontované na robotuNamontovaná a kalibrovaná kameraNylonová deska Solitaire a její dílyHliníková pracovní plocha s drážkami pro snadné přizpůsobení
2 x rozhraní 10 Base-T nebo 100 Base-TXStandardní softwarová podpora Ethernetu:
- Stav robota, programování / proměnné / diagnostika jsou k dispozici přes webové rozhraní.
- 𝑖RVision a 𝑖Pendant
vzdálené rozhraní
K dispozici jsou volitelná další rozhraní, např. rozhraní Profinet.
Připravená aplikace Solitaire včetně 𝑖RVision a Dvojité kontroly bezpečnosti, se všemi zdrojovými kódy.Úplné provozní nastavení a kalibrační pokyny pro robota, 𝑖RVision a DCS.Vzdělávací materiály s cvičeními
Vše, co instruktoři potřebují vědět, aby mohli studenty naučit ovládat robotaKomplexní školící programy pro instruktory díky širokému záběru FANUC Academy
Simulační software ROBOGUIDE akademická verze20 licencí nebo 1 licenční server s 5 plovoucími licencemiK dispozici jsou licence pro jednotlivce i serverové licence
Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.