AGFRA

Roboty FANUC automatizují přesné procesy v automobilovém průmyslu

Automobilové aplikace patří mezi nejvyšší poptávku po automatizaci v celém průmyslu. Klíčovými ukazateli jsou samozřejmě vysoké rychlosti os a vysoká produktivita, ale v tomto konkrétním projektu byly na seznamu priorit také přesnost a opakovatelnost. Při takovém množství poptávky byly průmyslové roboty FANUC těmi, které splnily všechny požadavky.
Assembly and Welding of Metal Parts
Success Story featuring Spanish customer AGFRA about robots. 
Duration: 2:24
English

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Specialista na automatizaci AGFRA dostal za úkol vyvinout pro zákazníka z automobilového průmyslu čtyři robotické buňky, které podávají, vkládají a svařují plastové spony. Aby pomohla tento koncept proměnit ve skutečnost, potřebovala společnost specifikovat optimální průmyslové roboty. Mezi mnoha předpoklady byla potřeba přesného rozměrového a geometrického polohování během procesního cyklu.

Řešení

AGFRA našla dokonalé řešení v šestiosém průmyslovém robotu FANUC M-20𝑖D/25. V tomto případě se jednalo o robot, který byl vyvinutý v souladu se zásadami bezpečnosti. Čtyři robotické buňky jsou rozděleny do dvou typologií: dvě buňky se třemi roboty FANUC; a další dvě se dvěma roboty FANUC.

Výsledek

Roboty FANUC M-20𝑖D/25 pracují ve všech čtyřech buňkách a dodávají sestavené a svařované plastové díly pro zákazníka z automobilového průmyslu. Klíčem k úspěchu projektu je tuhá konstrukce robotů M-20𝑖D/25, která se projevuje opakovatelností ±0,02 mm.

AGFRA

Success Story AFGRA pictures and media

AGFRA se specializuje na design, vývoj, výrobu a uvádění do provozu výrobních linek a buněk pro zákazníky z nejrůznějších odvětví, včetně automobilového průmyslu, spotřební elektroniky, přírodních věd, těžkého průmyslu, obnovitelných zdrojů energie a potravinářství. Společnost má desítky let zkušeností v oblasti průmyslové automatizace a realizovala projekty na pěti kontinentech, z nichž mnohé zahrnují kompletní robotické montážní linky. V nejmodernějších prostorách společnosti AGFRA o rozloze 2 500 m2, které se nacházejí ve městě Silla jižně od španělské Valencie, pracuje multidisciplinární tým vysoce kvalifikovaných mechanických, elektrických a softwarových inženýrů.

ZJISTĚTE VÍCE O AGFRA

FANUC a AGFRA: bratři v (robotickém) rameni

Ačkoli byla AGFRA založena již v roce 1968, v roce 2002 začala její nová etapa vývoje. Společnost využila svých inženýrských a průmyslových zkušeností a přešla k vývoji a výrobě kompletních robotických buněk pro procesy, jako je svařování a nanášení lepidel. Dnes je jednou z manter společnosti AGFRA snaha neustále posouvat hranice inovací.

"Vzhledem k rostoucímu významu robotiky na počátku roku 2000 jsme se rozhodli uplatnit naše odborné znalosti v této oblasti," říká José Vicente Aguilar, generální ředitel společnosti AGFRA.

Success Story AFGRA pictures and media
Citace z referencí

José Vicente Aguilar

GENERÁLNÍ ŘEDITEL AGFRA

"Domníváme se, že v budoucnu bude mnoho specializovaných strojů, které v současnosti existují v průmyslu, nahrazeno robotickými buňkami."

Nedávný příklad zahrnuje design a konfiguraci čtyř robotických buněk pro zákazníka společnosti AGFRA v automobilovém průmyslu.

"Tento projekt čtyř buněk se dělí na dvě typologie: dvě se třemi roboty a dvě buňky se dvěma roboty," vysvětluje koordinátor projektu společnosti AGFRA Guillermo Piqueras. "Ve všech čtyřech buňkách jsme se rozhodli pro průmyslové roboty FANUC M-20𝑖D/25 . Tyto pokročilé roboty podávají, vkládají a svařují plastové spony pro automobilový výrobek. Operace probíhají autonomně, přičemž roboty vykonávají přesné rozměrové a geometrické polohování v průběhu celého cyklu."

Success Story AFGRA pictures and media

Model FANUC M-20𝑖D/25 (maximální užitečné zatížení 25 kg) nabízí vysoký výkon při malých rozměrech a je ideální pro manipulaci se součástmi a jejich polohování v přeplněném továrním prostředí. Je vybaven kompaktním ramenem a zápěstím, které nabízí vysoké rychlosti os a výkon pohybu. Šestiosý průmyslový robot M-20𝑖D/25 s aktivním zdvihem 1 831 mm poskytuje velkorysý pracovní prostor a jeho tuhá konstrukce se projevuje opakovatelností ±0,02 mm. Aby se zabránilo zasekávání a zvýšila se spolehlivost, je vedení kabelů vnitřní.

Kombinací výkonu a spolehlivosti robot FANUC M-20𝑖D/25 maximalizuje propustnost, což vede k vyšší ziskovosti, zejména díky podpoře a poradenství od společnosti FANUC.

"Jedním z hlavních důvodů, proč spolupracujeme se společností FANUC, je úroveň dostupné technické podpory," říká Aguilar. "Kromě toho jsou roboty FANUC schopny dosahovat vysoké dynamiky práce, která podporuje kratší dodací lhůty, a tím se velmi dobře přizpůsobují potřebám našich zákazníků.

 

Za technologiemi: Objevte související produkty

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.