The FANUC Robodrill α-D21SiB5-ADV-Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 ADV Plus

Pokud jde o vysoce přesné operace v omezeném prostoru, dál už hledat nemusíte – tohle je to pravé řešení. Představuje výjimečné obráběcí řešení pro odvětví jako je hodinářství, šperkařství, zdravotnictví, elektronika a mnoho dalších.
Velikost stolu
630x330 mm
Pohyb X/Y/Z
300/300(+100)/400
Max. zatížení stolu
200 kg
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Efektivnější

Ať už se jedná o nové nastavení nebo změnu počtu jednotek a rozsah 3 až 5 os, přirozená všestrannost systému ROBODRILL vám ušetří peníze v široké škále aplikací a průmyslových odvětví.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Vysoká přesnost

Díky vynikající opakovatelnosti je stroj FANUC ROBODRILL ideální pro aplikace, jako je vysokorychlostní vrtání, vyvrtávání, frézování, soustružení a závitování.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Snadná automatizace

ROBODRILL je navržen pro bezproblémovou automatizaci, vyznačuje se ergonomickým pracovním prostorem a přístupnou integrací robotů spolu s volitelným balíčkem Robot Package pro rychlou a nekomplikovano
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Inteligentnější

Díky použití inteligentních řezných technik poskytuje výsledky srovnatelné s výkonnějšími stroji a zkracuje dobu zpracování. Ideální pro vysokorychlostní obrábění, výrobu forem nebo pětiosé operace.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Investice do budoucnosti

Proslulá spolehlivost a jednoduchá údržba společnosti FANUC maximalizují dobu provozu, zatímco stroje ROBODRILL s dlouhou životností nabízejí výjimečnou návratnost investic.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Významné úspory energie

FANUC ROBODRILL šetří energii pomocí chytrých funkcí, optimalizuje výkon a spotřebu energie pomocí úsporné obrazovky.
Test Description

Doživotní podpora stroje

S více než 35 lety zkušeností a důrazem na přesnost zajišťuje FANUC vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a kvalitu výrobků a podporuje efektivní provoz.

Technické specifikace

ROBODRILL specs
Velikost stolu
630x330 mm
Pohyb X/Y/Z
300/300(+100)/400
Max. zatížení stolu
200 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.2/ 2.4 t
Max. tool length
190 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
4 kg
Total mass
46 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
350 - 680 mm (with HC200)
Otáčky vřetena
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.3 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Max. počet současně řízených os
5

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

Řada ROBODRILL

Všestranné frézování, vrtání a závitování. Prozkoumejte naši řadu ROBODRILL!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL se těší rychlejšímu řezání a vyšší propustnosti se stroji FANUC

Díky novým strojům FANUC v areálu společnosti EUROEDIL se zvýšila rychlost řezání a propustnost, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku zákazníků. Kromě toho se znatelně zvýšila přesnost a preciznost výsekových nástrojů společnosti.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC představuje vizi budoucnosti ve společnosti ZAP

Zatímco obrábění může mít z nasazení robota obsluhujícího stroj velký prospěch, přidání 3D kamer přináší další úroveň inteligence, která vede k autonomní výrobě a konkrétním výhodám pro výrobce.