Otočné stoly FANUC ROBODRILL jsou nezbytným doplňkem pro vícestranné obrábění. Tyto otočné stoly DDR nabízejí mechanismus přímého pohonu, který zajišťuje výjimečnou rychlost a přesnost. Jsou vysoce odolné proti opotřebení, což snižuje náklady na údržbu, a poskytují bezkonkurenční poměr ceny a výkonu. Zvyšte své možnosti obrábění pomocí otočných stolů FANUC ROBODRILL a poznejte novou úroveň výkonu a efektivity.
Klíčové výhody
Modely
Možnosti
Klíčové výhody
Výhody pro vaši firmu
Výjimečná přesnost
Otočné stoly FANUC ROBODRILL nabízejí bezkonkurenční přesnost a zajišťují bezchybné provedení i těch nejsložitějších obráběcích úloh.
Snížení nákladů na údržbu
Tyto otočné stoly jsou vysoce odolné proti opotřebení, což vede k minimálním prostojům a nižším nákladům na údržbu, takže jsou pro výrobce cenově výhodnou volbou.
Vynikající poměr ceny a kvality
Otočné stoly FANUC ROBODRILL s přímým pohonem a vynikajícím výkonem a tuhostí poskytují bezkonkurenční hodnotu a zvyšují produktivitu, aniž by přišly o peníze.
Modely
Správné řešení pro vaši firmu
DDR𝑖B
Díky motoru s přímým pohonem a zvýšené tuhosti se FANUC ROBODRILL DDR𝑖B bez problémů integruje jako ideální přídavná osa pro váš stroj ROBODRILL. Užívejte si výhod, jako je bleskurychlé indexování za pouhých 0,55 sekundy (včetně rozpojení a upnutí) a působivý upínací moment 700 Nm. Díky své výjimečné přesnosti a spolehlivosti přináší DDR𝑖B bezkonkurenční hodnotu vaší investice.
DDR-T𝑖B
Prozkoumejte FANUC ROBODRILL DDR-T𝑖B - vaše řešení pro snadnou manipulaci s díly o hmotnosti až 200 kg. V závislosti na vašich specifických požadavcích na aplikaci můžeme váš ROBODRILL rozšířit o robustní příložný systém DDR-T, který zahrnuje všechny výhody otočného stolu DDR, doplněný o podpěrné vřeteno a L-konzoly. Zvýšená tuhost tohoto systému zaručuje ještě větší přesnost obrábění a k zahájení práce vyžaduje pouze přidání upínací desky. Chytrý design stolu DDR-T𝑖B navíc zajišťuje, že pojezd osy X zůstává konzistentní s tříosou konfigurací. Navíc je s impozantním upínacím momentem 1100 Nm připraven zvládnout vaše potřeby těžkého obrábění.
DDR-HS𝑖B
Vyzkoušejte sílu vysokorychlostního a vysoce přesného soustružení s otočným stolem FANUC DDR-HS𝑖B. Stůl DDR-HS𝑖B je navržen pro bezproblémovou integraci s vaším CNC FANUC a odemyká plný potenciál soustružnických funkcí. Získejte bezkonkurenční přesnost indexování, výkonnou upínací sílu srovnatelnou s modelem DDR𝑖B a uživatelsky přívětivý proces nastavení s automatickým nastavením parametrů servopohonu na základě vaší pracovní zátěže.
Možnosti
Funkce automatického upnutí/odepnutí pro DDR
Funkce automatického upínání/odepínání pro DDR přináší do procesu obrábění několik výhod.
Tato funkce funguje tak, že při provedení příkazu k polohování automaticky odepne DDR a následně jej upne po dokončení indexování DDR. Umožňuje dokonce překrývání upnutí a souběžný polohovací pohyb ostatních os.
DDR-T - Kloubový systém s DDR
Vysoce tuhý čepový systém DDR-T kombinuje výhody otočného stolu DDR se zadní podpěrou a L-konzolami. Tento pokročilý design zvyšuje tuhost a umožňuje dosáhnout ještě vyššího stupně přesnosti obrábění.
Toto inovativní řešení je navrženo tak, aby zkrátilo dobu cyklu, zvýšilo produktivitu a efektivně zvládlo požadavky na polohování obratu.
Snadná integrace upevňovacích desek
Ke zvýšení přesnosti obrábění stačí přidat upínací desku. Praktický design DDR-T zajišťuje, že stávající pojezd osy X zůstane v souladu s tříosou konstrukcí, takže proces integrace je bezproblémový.
Otočný kloub (DDR𝑖B strana)
Rozšiřte všestrannost své sestavy pomocí otočného kloubu na straně DDR𝑖B.
Otočný kloub (strana zadní podpěry)
Optimalizujte své možnosti obrábění pomocí otočného kloubu na straně zadní podpěry.