Přesná metrologická řešení pro nastavení obrobku a nástroje
Sdílet
Sondování je všeobecně uznávanou metodou optimalizace účinnosti, kvality, schopností a přesnosti obráběcího stroje. Chcete-li vytvořit řešení sondování na míru, vyberte si z následujících možností metrologických nástrojů. Na základě svých unikátních požadavků si můžete vybrat vhodné kategorie přístrojů a komunikační technologie. Každé sondovací řešení lze navíc instalovat na levou nebo pravou stranu stolu obráběcího stroje.
Klíčové vlastnosti
Dokumenty
Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti různých přenosových technologií
Infračervená technologie
Infračervená technologie umožňuje bezdrátové snímání obrobku a nastavení nástroje s rychlým přenosem dat pomocí komunikace na přímou viditelnost.
Radiofrekvenční technologie
Radiofrekvenční (RF) technologie nabízí bezdrátové nastavení nástrojů s více sondami a spolehlivý přenos dat prostřednictvím pásma 2,4 GHz.
Typy sond pro kabelové připojení
Kabelové sondy zajišťují spolehlivé připojení drátu pro nastavení nástroje a sondování. Poskytují nejvyšší rychlosti měření a zaručují spolehlivý a stabilní přenos dat.
Klíčové vlastnosti různých typů sond
Hmatové sondovací systémy
Hmatové sondovací systémy přesně měří konkrétní body na obrobku, takže jsou ideální pro kontrolu geometrie 3D dílů.
Bezkontaktní sondážní systémy
Bezkontaktní měření využívá ke snímání světlo, takže je ideální pro jemné nebo složité díly a komplexní geometrii. Nabízí flexibilní řešení pro různé potřeby měření.
Dokumenty
Další informace ke stažení
Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.