Skip to main content
RADMOT

Roboty FANUC umožňují nepřetržité CNC obrábění ve společnosti RADMOT

Automatizované obráběcí buňky CNC zahrnující různé obráběcí stroje a roboty vyžadují promyšlený design a integraci. Proč si tedy tento proces nezjednodušit a neobrátit se na nejvýznamnějšího světového výrobce CNC obráběcích strojů a robotů: FANUC. Přesně to byla strategie společnosti RADMOT, významného polského poskytovatele služeb v oblasti obrábění, když chtěla zavést novou CNC frézovací buňku zahrnující tři obráběcí centra a dva roboty, která by mohla pracovat bez obsluhy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - bez jakýchkoli kolizí mezi roboty.
Radmot test for Drupal

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Když společnost RADMOT, velký specialista na CNC obrábění s více než 80 stroji a 200 zaměstnanci, chtěla zavést automatizovanou buňku pro frézování, jejím hlavním cílem bylo umožnit nepřetržitou výrobu komponent bez obsluhy sedm dní v týdnu. Design buňky zahrnoval tři CNC stroje a dva průmyslové roboty pro nakládání a vykládání obrobků. Bylo nutné dbát na to, aby nedocházelo k potenciálním kolizím mezi oběma roboty, které by musely pracovat ve vzájemné blízkosti.

Řešení:

RADMOT se obrátil na svého spolehlivého dodavatele robotů, společnost FANUC, se žádostí o dva šestiosé průmyslové roboty M-20𝑖D/25 s užitečným zatížením 25 kg a dosahem 1 831 mm. V rámci nové CNC frézovací buňky obsluhují oba roboty trojici stávajících modelů CNC obráběcích center FANUC ROBODRILL, včetně nejnovějšího ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5. Výběr inteligentních funkcí FANUC zajišťuje, že nikdy nedojde ke kolizi mezi roboty, i když sdílejí stejný pracovní prostor.

Výsledek

S nasazením robotů FANUC M-20𝑖D/25 nyní společnost RADMOT využívá výhod zcela automatizovaného nakládání a vykládání stroje a zajišťuje nepřetržitý provoz CNC frézování bez nutnosti zásahu obsluhy. Díky použití stejného výrobce strojů i robotů zajistila společná řídicí platforma FANUC dohled nad celou automatizovanou buňkou pomocí jediného rozhraní HMI.

O společnosti RADMOT Sp. z o.o.

Společnost RADMOT byla založena před více než 40 lety a stala se významným hráčem na poli CNC obrábění. Rodinná společnost s 200 zaměstnanci nabízí služby CNC frézování i soustružení a obrábí díly z materiálů, jako je hliník, ocel, měď, mosaz a technické plasty, na svém rozsáhlém výběru více než 80 obráběcích strojů. Společnost RADMOT, která se nachází asi 80 km jižně od Varšavy, si získává důvěru zákazníků díky provozním pilířům, mezi něž patří kvalita, transparentnost, flexibilita, dlouhodobá spolupráce, konkurenceschopnost a odborná způsobilost. Mezi další služby, které jsou na místě k dispozici, patří eloxování, galvanizace, laserové značení, montáž a mytí dílů.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI RADMOT
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Inteligentní funkce FANUC zajišťují bezpečnost v buňce se dvěma roboty

"Přesné CNC obrábění nabízíme již více než 40 let," říká Paweł Stańczyk, viceprezident polské společnosti RADMOT. "V našem strojním parku se nachází více než 80 CNC soustruhů a frézek se 17 roboty FANUC, které podporují výrobu komponentů ve středních až velkých sériích pro širokou škálu zákazníků z mnoha různých průmyslových odvětví. Jsme ideálním partnerem pro společnosti, které hledají mimořádně vysokou úroveň kvality a velkosériovou výrobu, což znamená, že si nedokážeme představit provoz bez opakovatelnosti a produktivity, kterou zajišťují naše automatizované a robotizované procesy."

Nejnovější automatizační projekt společnosti RADMOT zahrnoval design a integraci CNC stroje, který kombinuje dva frézovací procesy na různých modelech CNC centra ROBODRILL společnosti FANUC, včetně nejnovějšího 𝛼-D21L𝑖B5 pro všestranné frézování, vrtání a závitování. Díky doplnění o dva nové šestiosé průmyslové roboty FANUC M-20𝑖D/25 může nyní společnost vyrábět frézované součásti nepřetržitě.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"Řešení navrhlo a implementovalo naše oddělení automatizace," říká Bartłomiej Nędzi, konstruktér společnosti RADMOT. "Buňka využívá dva roboty FANUC, které pracují bez kolizí ve společném pracovním prostoru."

Softwarová funkce Intelligent Interference Check (IIC) společnosti FANUC umožňuje robotům sledovat jejich polohu a prostředí a zajistit, aby nedocházelo k případným kolizím.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"Díky plné automatizaci a schopnosti pracovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, dosahuje nová CNC frézovací buňka OEE (celková efektivita zařízení) více než 90 %," prozrazuje Stańczyk.
Je všeobecně známo, že "prvotřídní" OEE obvykle znamená výsledek vyšší než 85 %.

Citace z referencí

Paweł Stańczyk

Viceprezident společnosti RADMOT

Průmyslové šestiosé roboty FANUC M-20𝑖D/25 mají velmi štíhlý design a duté rameno a zápěstí, které umožňují vedení kabelů a pneumatických trubek uvnitř robota. Robot M-20𝑖D/25 má také stupeň krytí IP67 pro odolnost vůči chladicí kapalině a olejové mlze, které se vyskytují při obráběcích operacích. Pro úspěch tohoto automatizačního projektu bylo obzvláště důležité snadné připojení obráběcího stroje, robota a periferních zařízení prostřednictvím počítačového softwaru ROBODRILL-LINK𝑖. Kromě toho může RADMOT ovládat celou buňku z jediného operátorského panelu díky společné řídicí platformě sdílené obráběcími stroji CNC a roboty FANUC.

"Tím naše snahy o automatizaci ve společnosti RADMOT rozhodně nekončí," uvádí Stańczyk. "Jsme hrdí na to, že společnost FANUC je v tomto procesu naším důvěryhodným partnerem."

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.