Skip to main content
The FANUC Robodrill α-D28MiB5 ADV Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D28M𝑖B5 ADV Plus

Pro vysoce přesné operace na malém půdorysu je toto řešení nejlepší volbou. Díky možnosti bezpečného upnutí více dílů podle jejich velikosti je tento model se středním zdvihem výjimečným řešením pro obrábění. Pozoruhodné je, že obsahuje špičkovou automatickou výměnu nástrojů (ATC) s 28 nástroji pro ještě větší efektivitu a všestrannost.
Velikost stolu
650x400 mm
Pohyb X/Y/Z
500/400/400
Max. zatížení stolu
400 kg
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for RM-28-tool-capacity in black, svg format

28staniční automatická výměna nástrojů (ATC)

ATC s 28 stanovišti, které přesahuje běžných 21, efektivně zvládne až 46 kg nářadí. To zvyšuje dostupnost nástrojů, podporuje rozmanité obráběcí úlohy a zvyšuje produktivitu.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Efektivnější

Ať už se jedná o nové nastavení nebo změnu počtu jednotek a rozsah 3 až 5 os, přirozená všestrannost systému ROBODRILL vám ušetří peníze v široké škále aplikací a průmyslových odvětví.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Vysoká přesnost

Díky vynikající opakovatelnosti je stroj FANUC ROBODRILL ideální pro aplikace, jako je vysokorychlostní vrtání, vyvrtávání, frézování, soustružení a závitování.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Snadná automatizace

ROBODRILL je navržen pro bezproblémovou automatizaci, vyznačuje se ergonomickým pracovním prostorem a přístupnou integrací robotů spolu s volitelným balíčkem Robot Package pro rychlou a nekomplikovano
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Inteligentnější

Díky použití inteligentních řezných technik poskytuje výsledky srovnatelné s výkonnějšími stroji a zkracuje dobu zpracování. Ideální pro vysokorychlostní obrábění, výrobu forem nebo pětiosé operace.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Investice do budoucnosti

Proslulá spolehlivost a jednoduchá údržba společnosti FANUC maximalizují dobu provozu, zatímco stroje ROBODRILL s dlouhou životností nabízejí výjimečnou návratnost investic.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Významné úspory energie

FANUC ROBODRILL šetří energii pomocí chytrých funkcí, optimalizuje výkon a spotřebu energie pomocí úsporné obrazovky.
Test Description

Doživotní podpora stroje

S více než 35 lety zkušeností a důrazem na přesnost zajišťuje FANUC vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a kvalitu výrobků a podporuje efektivní provoz.

Technické specifikace

ROBODRILL specs
Velikost stolu
650x400 mm
Pohyb X/Y/Z
500/400/400
Max. zatížení stolu
400 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.2/ 2.4 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
4 kg
Total mass
46 kg
Number of tools
28
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
280-680 mm (with HC200)
Otáčky vřetena
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.4 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
M
Max. počet současně řízených os
5

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich produktech, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Picture of ROBODRILL α-D28LiB5Adv Plus Y500. 
Machining detail.

Řada ROBODRILL

Zvyšte rychlost a přesnost. Prozkoumejte naši řadu ROBODRILL!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL se těší rychlejšímu řezání a vyšší propustnosti se stroji FANUC

Díky novým strojům FANUC v areálu společnosti EUROEDIL se zvýšila rychlost řezání a propustnost, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku zákazníků. Kromě toho se znatelně zvýšila přesnost a preciznost výsekových nástrojů společnosti.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC představuje vizi budoucnosti ve společnosti ZAP

Zatímco obrábění může mít z nasazení robota obsluhujícího stroj velký prospěch, přidání 3D kamer přináší další úroveň inteligence, která vede k autonomní výrobě a konkrétním výhodám pro výrobce.