Skip to main content
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximalizace flexibility a spolehlivosti obrábění s FANUC ROBODRILL

Společnost ARCUS ELEKTROTECHNIK využívá automatizovanou obráběcí buňku FANUC ROBODRILL Plus-K k ekonomické výrobě složitých, vysoce přesných komponentů pro energetický sektor již od sérií o velikosti jednoho kusu. Díky kombinaci CNC obráběcího centra FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus s integrovanou manipulací s nástroji a obrobky pomocí robota FANUC LR Mate 200𝑖D umožňuje flexibilní, bezobslužnou výrobu s rychlými přestavbami a minimálními prostoji.
Arcus-Haberle case study video
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Hlavní poznatky z procesu „Od úkolu k výsledku“

ÚKOL

Vzhledem k rostoucí poptávce po malých sériích a složitých součástech potřebovala společnost ARCUS ELEKTROTECHNIK automatizační řešení, které by zajistilo ekonomickou rentabilitu malosériové výroby. Systém musel automatizovat manipulaci s nástroji i obrobky a zároveň poskytovat flexibilitu pro výrobu různých dílů bez zásahu obsluhy.

ŘEŠENÍ

Stroj ROBODRILL Plus-K, vyvinutý systémovým integrátorem Häberle Feinmechanik-CNC Technik GmbH, kombinuje stroj FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus (vybavené řídicím systémem FANUC řady 31𝑖-Model B5 Plus) s automatizovanou manipulací s nástroji a součástkami pomocí integrovaného šestiosého průmyslového robota FANUC LR Mate 200𝑖D. Tato kompaktní buňka nabízí rozšířený úložný prostor pro až 65 nástrojů a 60 palet s obrobky, což umožňuje bezobslužnou výrobu všech velikostí sérií, a to i u jednorázových dílů.

VÝSLEDEK

Díky stroji ROBODRILL Plus-K může společnost ARCUS automaticky zpracovávat různé zakázky, a to i během bezobslužných nočních směn. Automatizovaná manipulace s nástroji a obrobky zajišťuje větší flexibilitu a rychlejší reakci na požadavky zákazníků. Spolehlivost zařízení FANUC navíc pomáhá minimalizovat prostoje a udržovat vysokou kvalitu, která je požadována u elektrických výrobků kritických z hlediska bezpečnosti.

O SPOLEČNOSTI ARCUS ELEKTROTECHNIK:

Německá společnost ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH zaměstnává přibližně 130 lidí v oblasti designu a výroby vysoce přesných produktů pro energetický průmysl. Společnost, kterou v roce 1928 založil Alois Schiffmann, se ve svém závodě o rozloze 14 000 m² v Mnichově specializuje na řešení v oblasti kabelových připojení a elektrické ochrany. Výrobky kritické z hlediska bezpečnosti, které společnost vyrábí pro zákazníky po celém světě, kladou velký důraz na kvalitu a spolehlivost, což přispívá k jejich dlouhé životnosti.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI ARCUS ELEKTROTECHNIK
Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Navazování správných připojení pro chytřejší výrobu

Pro společnost ARCUS ELEKTROTECHNIK je poptávka po vysoce přesných produktech s kritickým významem pro bezpečnost v Německu spojena s nutností zajistit jak kvalitu, tak konkurenceschopnost.

Manfred Schicht, generální ředitel společnosti ARCUS, říká: „Výrobky jsou stoprocentně vyráběny v Mnichově. To znamená, že bez automatizace bychom zde neměli šanci vyrábět konkurenceschopné výrobky.“

Nejnovější investice společnosti ARCUS se soustředí na stroj Häberle ROBODRILL Plus-K, automatizační řešení založené na obráběcím centru FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus.

Podle Floriana Häberleho, technického vedoucího mechatroniky ve společnosti Häberle Feinmechanik CNC-Technik GmbH, představuje ROBODRILL ideální platformu pro automatizované obrábění:

Success Story FDE Haeberle ARCUS

Díky své mimořádné spolehlivosti představuje model B5 ideální základ pro naše různá automatizační řešení. Díky vysoké opakovatelnosti je ideální pro vysokorychlostní frézování, vrtání a řezání závitů téměř ve všech oblastech obráběcího průmyslu.

Citace z referencí

Florian Häberle

Technický vedoucí oddělení mechatroniky

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Pro společnost ARCUS se klíčová výzva v posledních letech výrazně změnila, jak potvrzuje vedoucí výroby Philipp Lutzny: „V minulosti spočívala výzva v automatizaci výroby jednoduchých dílů a velkých sérií. Nyní je úkolem automatizovat výrobu malých sérií a složitých dílů.“

Stroj ROBODRILL Plus-K splňuje tento požadavek automatizací manipulace jak s obrobky, tak s nástroji. Jeho integrovaný robot FANUC LR Mate 200𝑖D má užitečné zatížení 7 kg a dosah 717 mm, zatímco skladovací systém buňky pojme až 65 nástrojů a 60 palet s obrobky. Díky této schopnosti může společnost ARCUS ekonomicky vyrábět již od jedné kusové série, přičemž buňka je schopna automaticky přepínat mezi různými díly.

„Může například během noční směny sama, bez obsluhy, přejít na nový díl,“ zdůrazňuje Lutzny. „Do následujícího dne jsou různé zakázky zpracovány a my je můžeme zákazníkům rychle dodat.“

Tento kompaktní, samostatný systém také zjednodušuje provoz, přičemž správa palet a přiřazování programů se provádí přímo prostřednictvím řídicího systému FANUC 31𝑖-Model B5 Plus.

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Spolehlivost je pro společnost ARCUS dalším klíčovým faktorem. Firma již desítky let využívá vertikální soustruhy s řízením FANUC a nyní těží ze stejné spolehlivé technologie při obráběcích operacích na strojích ROBODRILL.

„Se stroji FANUC jsme velmi spokojeni,“ uvádí Lutzny. „Jsou velmi spolehlivé a prakticky nedochází k žádným prostojům.“

Pro Floriana Häberleho je stejně důležitá i úzká spolupráce se společností FANUC: „Se společností FANUC udržujeme velmi úzké pracovní vztahy a partnerství. Dialog probíhá na rovnocenné úrovni a vždy rychle dosáhneme řešení.“

Kombinace flexibilní automatizace, spolehlivé technologie FANUC a pohotové podpory pomáhá společnosti ARCUS udržet si konkurenční výhodu při výrobě elektrických produktů kritických z hlediska bezpečnosti v Mnichově.

Nechte se inspirovat

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximalizace flexibility a spolehlivosti obrábění s FANUC ROBODRILL

Společnost ARCUS ELEKTROTECHNIK využívá automatizovanou obráběcí buňku FANUC ROBODRILL Plus-K k ekonomické výrobě složitých, vysoce přesných komponentů pro energetický sektor již od sérií o velikosti jednoho kusu. Díky kombinaci CNC obráběcího centra FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus s integrovanou manipulací s nástroji a obrobky pomocí robota FANUC LR Mate 200𝑖D umožňuje flexibilní, bezobslužnou výrobu s rychlými přestavbami a minimálními prostoji.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prohlédněte si naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.