ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 ADV Plus
Sdílet
Nejvyšší model ROBODRILLu v naší nabídce poskytuje bezkonkurenční flexibilitu při obrábění a pokrývá široké spektrum aplikací. Díky prodlouženému zdvihu v ose X je ideální volbou pro obrábění rozměrnějších dílů, což z něj činí preferované řešení pro odvětví, jako je automobilový a letecký průmysl.
Velikost stolu
850x410 mm
Pohyb X/Y/Z
700/400/400
Max. zatížení stolu
400 kg
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Inspirujte se úspěchem ostatních
EUROEDIL
EUROEDIL se těší rychlejšímu řezání a vyšší propustnosti se stroji FANUC
Díky novým strojům FANUC v areálu společnosti EUROEDIL se zvýšila rychlost řezání a propustnost, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku zákazníků. Kromě toho se znatelně zvýšila přesnost a preciznost výsekových nástrojů společnosti.
ZAP-Mechanika
FANUC představuje vizi budoucnosti ve společnosti ZAP
Zatímco obrábění může mít z nasazení robota obsluhujícího stroj velký prospěch, přidání 3D kamer přináší další úroveň inteligence, která vede k autonomní výrobě a konkrétním výhodám pro výrobce.
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
CNC frézování
CNC frézování je obráběcí proces, při kterém se pomocí počítačem řízených rotujících řezných nástrojů odebírá materiál z obrobku a vytváří se požadovaný tvar. Je široce používáno pro výrobu přesných dílů se složitou geometrií. Proces zahrnuje upevnění obrobku na pohyblivý stůl a použití různých nástrojů k řezání, vrtání a tvarování materiálu na základě naprogramovaných pokynů.
5osé obrábění
Pětiosé CNC obrábění zahrnuje současný pohyb po pěti osách - třech lineárních (X, Y, Z) a dvou rotačních. Tato schopnost umožňuje vytvářet složité díly v jediném nastavení, což výrazně zvyšuje přesnost a efektivitu. Díky pohybu řezného nástroje a obrobku podél těchto pěti různých os může pětiosé CNC zařízení vytvářet velmi složité tvary a detailní prvky.
Řešení na míru pro váš obor
Komplexní obrábění pro letecký průmysl
Optimalizujte výrobní procesy v leteckém průmyslu pomocí nejmodernějších řešení komplexního obrábění společnosti FANUC!
Komplexní obrábění pro zdravotnický průmysl
Excelentní lékařská výroba s technologií FANUC!