Skip to main content
STIHL

Kobot zbavuje pracovníky fyzické zátěže

Kontroly kvality a balení mohou být fyzicky náročné. Integrace kolaborativních robotů však může výrazně zlepšit ergonomii těchto činností.
Success story of successful implementation of FANUC Collaborative robots at the German company STIHL.

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Společnost STIHL chtěla flexibilní automatizační řešení, které by snížilo fyzickou zátěž pracovníků na výrobní lince pro benzínové řezací pily. Vzhledem k tomu, že jedna taková pila váží přibližně 10 kg, činila zátěž, kterou bylo třeba zvládnout za jednu směnu, přibližně 8 tun na jednoho pracovníka.

Řešení

Byl nainstalován kolaborativní robot CR-35𝑖A, který sejme řeznou brusku ze zavěšeného dopravníku, provede testování a udržuje ji zavěšenou až do konečného vizuálního testování. Následně pak robot umístí řezací pilu do přepravního boxu.

Výsledek

Robot odlehčuje zaměstnancům balicí linky, přičemž se pohybuje rychlostí 250 mm/s. Software FANUC "Line Tracking" a volitelná funkce "Collision Guard" zjednodušují proces.

STIHL

Společnost STIHL vyrábí motorová zařízení pro lesnictví, zahradnictví, terénní úpravy a stavebnictví. Společnost byla založena v roce 1926, je mezinárodně proslulá svými řetězovými pilami a zaměstnává více než 20 000 lidí. STIHL sídlí nedaleko Stuttgartu v Německu a své výrobky prodává ve více než 160 zemích.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI STIHL
Success story of successful implementation of FANUC Collaborative robots at the German company STIHL.

STIHL otevírá nové možnosti s kolaborativním robotem FANUC

Výrobce motorových pil STIHL již používal stovky robotů, když se rozhodl přidat svého prvního kolaborativního robota.

Zapojení výroby trvalo díky intenzivní přípravě pouhé tři dny. Vlastní tým výrobních inženýrů společnosti STIHL strávil celý rok vývojem technických požadavků a přípravou pracoviště pro robot FANUC CR-35𝑖A. Tým vedoucího skupiny André Langeho, který je zodpovědný za plánování servisu a hardwaru, těžil z blízkého seznámení s technologií robotů FANUC: "To nám umožnilo soustředit se na realizaci konceptu pracovního místa pro spolupráci," říká Lange.

V nové balicí lince je úkolem robota sejmout ze zavěšeného dopravníku řezací pilu, provést "test otřesem" a poté ji udržet zavěšenou až do dokončení konečné vizuální kontroly. Robot poté umístí řezací pilu do připravené přepravní krabice. V této oblasti spolupráce se robot pohybuje pouze povolenou rychlostí 250 mm/s.

CR-35iA, FANUC, STIHL, automation, case studies success story, collaborative Robot, germany, green, handling, line production, pick and place
Success Story Stihl testimonial

Vždy si klademe otázku: Jak mohou roboty ulehčit každodenní zátěž zaměstnanců? Kolaborativní robotika je technologie, která otevírá nové možnosti: Nyní máme možnost, aby člověk pracoval ruku v ruce s robotem. Chceme to vyzkoušet, abychom se posunuli vpřed a získali konkurenční výhodu.

Citace z referencí

André Lange

Zkouška chvěním je akustická zkouška kvality, při které se řezací pila chvěje. Pokud je slyšet zvuk "cvaknutí", je sací hlava správně namontována a přímočarou pilu lze zabalit.

Jelikož jedna řezací pila váží přibližně 10 kg, znamená to celkovou zvednutou hmotnost přibližně osm tun za směnu na jednoho zaměstnance.Robot tedy představuje pro zaměstnance značnou úlevu.

Zaměstnanci balicí linky byli do projektu zapojeni od samého počátku. Nejenže mohli odborně posoudit zkušební sestavu, ale také ovlivnili design a ergonomii, což následně zvýšilo přijetí mezi pracovníky. Markus Wahl z oddělení výrobního inženýrství společnosti STIHL, který je zodpovědný za konstrukci montážních systémů: "Zaměstnanci balicí linky přinesli mnoho dobrých nápadů, které jsme realizovali."

CR-35iA, FANUC, STIHL, automation, case studies success story, collaborative Robot, germany, green, handling, line production, pick and place
Success story pictures and content for STIHL, displaying collaborative robots

Závěsný dopravník má přibližně 80 úchytů pro obrobky. Protože se však délka seřizovacích prací na každé řezací pile může během testování na konci linky měnit, nejsou všechna držadla obrobků na průběžném dopravníku obsazena. Obsazený hák na závěsném dopravníku je rozpoznán několika kamerovými systémy podél dráhy dopravníku a tato informace je přenášena do hlavní řídicí jednotky a správy dat.

Robot synchronizuje svou rychlost s dopravníkem prostřednictvím softwaru FANUC "Line Tracking" a poté ve správný okamžik uchopí. Jak vysvětluje Markus Wahl:

"Cílem je využívat robota co nejplynuleji, aby neměl žádný čas nečinnosti."

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.