The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.

CR-35𝑖B

CR-35𝑖B je nejvýkonnější kolaborativní robot na trhu. S maximálním užitečným zatížením 50 kg je ideální pro širokou škálu náročných aplikací. S dosahem 1643 mm, nejdelším ve své třídě, zajišťuje maximální využití pracovních ploch. Jeho prostorově úsporný design se štíhlým profilem a malým Půdorysem umožňuje všestrannou instalaci. Je konstruován s ohledem na bezpečnost, při kontaktu se zastaví a zajišťuje bezproblémovou spolupráci člověka s robotem. Díky kombinaci vysokého užitečného zatížení, dlouhého dosahu a certifikované bezpečnosti je CR-35𝑖B ideální pro různé procesy. Přesnost je zaručena opakovatelností +/- 0,03 mm, kterou doplňuje velké duté zápěstí pro větší flexibilitu.
Nosnost robota
50 kg
Dosah robota
1643 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Nejsilnější kobot na trhu

Nasaďte CR-35𝑖B na těžké zvedací a manipulační úkoly! S nejvyšším užitečným zatížením 50 kg ve své třídě a rozsáhlým dosahem je to nejsilnější kobot na trhu.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Snadná výuka

Ať už jste zkušený programátor, nebo začátečník, naprogramujte svého kobota snadno pomocí uživatelsky přívětivého a intuitivního rozhraní.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Skvělá opakovatelnost

Opakujte stejný pohyb stále dokola s naprosto stejnou obratností díky opakovatelnosti +/- 0,03 mm a spolehněte se na 50 let zkušeností s konstrukcí robotů.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Snížené riziko interferencí

Zabraňte riziku zaseknutí a opotřebení kabelů a veďte všechny kabely přes duté zápěstí a duté rameno robota o velkém průměru 57 mm.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Třída ochrany IP67

Minimalizujte hromadění prachu a nečistot díky mimořádně hladkému povrchu a krytí IP67 na ose ramene a zápěstí. Je tak ideální volbou do znečištěného prostředí.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Funkce zastavení kontaktem

Spolehněte se na okamžité bezpečnostní zastavení při dotyku lidského těla díky spolehlivým a citlivým senzorům a zajistěte bezpečnost svého pracovního prostředí.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
50 kg
Dosah robota
1643 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.


 

Objevte řadu kolaborativních robotů

Description

Kolaborativní roboti

Proč se spokojit s méně, když můžete získat více. Prozkoumejte naši řadu kolaborativních robotů!

Inspirujte se