Řešení FANUC poskytují společný výrobní program u specialisty na řezání šroubů
Přechod od výroby založené na pracovní síle k automatizovaným výrobním operacím se někdy může zdát náročný. Se správným technologickým partnerem však lze procesy, jako je automatizované obrábění a montáž, realizovat relativně snadno a okamžitě dosáhnout nové úrovně produktivity a spolehlivosti.
Výrobky FANUC zajišťují vyšší produktivitu, opakovatelnost a nákladovou efektivitu.
Drátový elektroerozivní obráběcí stroj FANUC ROBOCUT spolehlivě funguje již více než 30 let.
Extrémně nízká poruchovost celé sady produktů FANUC v provozu.
Spolehlivá podpora zákazníků společnosti FANUC.
Poznatky
Společnost
Příběh
Produkty
Poznatky
Klíčové poznatky od zadání k výsledku
Zadání
Joseph Martin si uvědomuje, že jeho investice a inovace mu umožňují čelit průmyslovým výzvám zítřka. Úspěšný výsledek tohoto předpokladu však závisí na prozíravém výběru optimálních technologií. V devadesátých letech minulého století chtěla společnost zahájit investiční program, který by ji nasměroval k automatizované výrobě podporující rostoucí poptávku zákazníků.
Řešení
V roce 1990 investovala společnost Joseph Martin do svého prvního stroje FANUC, drátového elektroerozivního obráběcího stroje ROBOCUT, a brzy poté do frézovacích strojů FANUC ROBODRILL. Kromě toho má dnes společnost Joseph Martin na pracovišti řadu šestiosých robotů FANUC, které provádějí klíčové operace montáže a přenosu dílů.
Výsledek
Velká část výroby společnosti Joseph Martin je nyní vybavena automatizací FANUC, a to jak pro obráběcí operace, tak pro montážní operace. Společnost poskytuje vyšší produktivitu, opakovatelnost a nákladovou efektivitu po mnoho let a hlásí extrémně nízkou poruchovost celé sady produktů FANUC. Společnost si také pochvaluje vysoce reaktivní a kompetentní servisní tým společnosti FANUC ve vzácných případech, kdy potřebuje podporu.
Společnost
Joseph Martin
Společnost Joseph Martin je světovým lídrem v oblasti šroubovacích komponentů pro automobilové převodové systémy. Společnost byla založena v roce 1946 a sídlí v závodě o rozloze 20 000 m2 ve Vougy nedaleko Chamonix ve francouzském alpském regionu, kde poskytuje vysoce přesný výkon soustružení tyčí při výrobě klíčových automobilových komponentů, jako jsou solenoidy (které pohánějí spojky a aktivují řazení). Společnost Joseph Martin, která se specializuje také na výrobu kompletních dílčích sestav, zaměstnává přibližně 200 zaměstnanců, kteří pomáhají vytvářet roční obrat ve výši přibližně 25 milionů eur.
"V roce 1990 jsme si pořídili náš první stroj FANUC, drátové elektroerozivní obrábění ROBOCUT CNC, neuvěřitelně spolehlivý výrobek, který je dodnes v provozu," uvádí Alexandre Pessey, technický ředitel společnosti Joseph Martin. "V průběhu devadesátých let jsme přidávali další CNC obráběcí stroje a vybírali stroje s řídicími systémy FANUC, například vícevřetenové soustružnické automaty Tornos MultiSwiss."
Dnes výroba ve výrobním zařízení společnosti Joseph Martin ve Vougy zahrnuje moderní drátové elektroerozivní obrábění ROBOCUT, obráběcí centra ROBODRILL a šestiosé roboty FANUC, například LR Mate 200𝑖D/7L. "Když jsme v roce 2015 museli automatizovat vlastní řídicí a montážní stroje, rozhodli jsme se pro spolupráci se společností FANUC v případě našich požadavků na šestiosé roboty," vysvětluje Pessey. "Vždy jsme oceňovali spolehlivost výrobků FANUC spolu s kvalitou poprodejního servisu společnosti."
Podle našeho názoru se jedná o velmi kvalitní řešení.
Alexandre Pessey
Technický manažer
Sídlo společnosti FANUC France v Marnaz se nachází necelé 3 km od sídla společnosti Joseph Martin ve Vougy. "Přestože zaznamenáváme extrémně nízkou poruchovost celého sortimentu FANUC, těšíme se velmi dobré reaktivitě v případě vzácných prostojů," říká Pessey. "Servisní a opravárenský tým společnosti FANUC je velmi pohotový a společnost je jediným výrobcem ve svém oboru, který udržuje dodávky náhradních dílů po celou dobu životnosti svých strojů."
.
Ačkoli má společnost Joseph Martin to štěstí, že se nachází v těsné blízkosti závodu společnosti FANUC, společnost FANUC Europe vyniká technickou podporou a servisem bez ohledu na místo. Společnost zaměstnává přibližně 1 000 lidí, kteří se věnují zákaznickému servisu a opravárenské činnosti a poskytují podporu po celou dobu, kdy zákazník používá výrobky FANUC, bez časového omezení.
Velmi spokojený Pessey uzavírá: "Dnes bych doporučil společnost FANUC pro její zákaznický servis, poradenství při výběru výrobků, servisní služby a dostupnost náhradních dílů."
Představujeme model ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C – kompaktní drátovou řezačku pro mikrořezání. Tento špičkový stroj nastavuje nové standardy přesnosti a univerzálnosti, což z něj činí ideální volbu pro odvětví...
Díky standardnímu zdvihu jsou tyto stroje ztělesněním univerzálních vertikálních obráběcích center. Vynikají vysokou produktivitou při různých frézovacích a vrtacích úlohách, které mají vysokou pop...
LR Mate 200𝑖D/7L je všestranný šestiosý osový robot s nejdelším dosahem v řadě LR Mate 911 mm. Je navržen pro víceúčelové průmyslové aplikace a kombinuje kompaktnost s prodlouženým dosahem. Tento m...
Pozvedněte svou precizní výrobu. Navržený pro vysokorychlostní a přesné stroje je FANUC 30𝑖-B Plus ideálním řešením pro složité aplikace zahrnující více os a vícenásobné dráhy. Tento CNC řídicí sys...
0𝑖-TF Plus je základní CNC systém přizpůsobený pro soustružení, optimálně navržený pro rozšíření funkčnosti standardních soustruhů. Tento základní, ale výkonný systém nabízí přizpůsobitelné funkce ...
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Drátové elektroerozivní obrábění (elektroerozivní obrábění) je přesný výrobní proces, který využívá tenký elektricky nabitý drát k vyřezávání složitých tvarů a kontur v tvrdých kovech a vodivých materiálech. Drát generuje sérii rychlých elektrických výbojů, které erodují materiál s mimořádnou přesností bez použití mechanické síly. Tato bezkontaktní metoda umožňuje výrobu velmi detailních, složitých dílů s vynikající povrchovou úpravou, a je proto nezbytná pro průmyslová odvětví, která vyžadují přesné obrábění, jako je letecký průmysl, lékařství a výroba forem.
CNC frézování je obráběcí proces, při kterém se pomocí počítačem řízených rotujících řezných nástrojů odebírá materiál z obrobku a vytváří se požadovaný tvar. Je široce používáno pro výrobu přesných dílů se složitou geometrií. Proces zahrnuje upevnění obrobku na pohyblivý stůl a použití různých nástrojů k řezání, vrtání a tvarování materiálu na základě naprogramovaných pokynů.
CNC soustružení je obráběcí proces, při kterém řezný nástroj odebírá materiál z rotujícího obrobku a vytváří přesné válcové tvary. Je ideální pro výrobu dílů se složitou geometrií a přísnými tolerancemi. Abyste maximalizovali výkon soustružnického centra nebo soustruhu, je nezbytné mít kvalitní CNC, které dokáže řídit a optimalizovat celou řadu procesů soustružení. Kromě maximalizace produktivity vám dobrý CNC systém poskytne také flexibilitu, která vám umožní zkrátit dobu obrábění malých sérií.