CRX-20𝑖A/L Food
Sdílet
Kolaborativní robot CRX-20𝑖A/L pro potravinářský průmysl je určen pro potravinářský a nápojový průmysl. Kobot CRX-20𝑖A/L pro potravinářské účely je vybaven mazivem NSF-H1 pro potravinářské účely, bílým epoxidovým nátěrem a pokovením odolným proti korozi/chemickým látkám a je ideálním řešením pro manipulaci s potravinami, vlhké prostředí nebo přísné hygienické požadavky. Cobot CRX-20𝑖A/L pro potravinářské účely má užitečné zatížení 20 kg, dosah 1 418 mm a poskytuje jedinečný pohyb pod saltem, který maximalizuje flexibilitu při omezeném prostoru. Jeho tablet Teach Pendant (TP) nabízí zákazníkům rychlý a snadný způsob programování s uživatelsky přívětivými funkcemi a intuitivní funkcí drag-and-drop. Řada CRX Kobotů je 8 let bezúdržbová s osvědčenou průmyslovou spolehlivostí, kterou zákazníci společnosti FANUC očekávají.
Nosnost robota
20 kg
Dosah robota
1418 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Montáž
Automatizujte montážní procesy pomocí robotů a dosáhněte významných výhod oproti manuálním metodám. Zajistěte bezkonkurenční přesnost a konzistenci, omezte chyby a zaručte vysoce kvalitní výstup. Zvyšte rychlost výroby tím, že umožníte nepřetržitý provoz bez únavy, což zvyšuje propustnost. Zvyšte efektivitu, kvalitu a bezpečnost, díky čemuž je automatizace strategickou investicí pro každý výrobní provoz.
Kontrola pomocí kamerového systému
Technologie vizuální kontroly vylepšuje vaše výrobní procesy pomocí automatizovaných systémů založených na obrazu, které přesně kontrolují a analyzují objekty. Pokročilá řešení kontroly viděním využívají špičkové kamery, senzory a software k pořizování a zpracování snímků, odhalování vad, měření rozměrů a zajištění toho, aby vaše výrobky splňovaly nejvyšší standardy kvality.
Řešení na míru pro váš obor
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!