Skip to main content
The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖D/25 Food

Robot M-20𝑖D/25 pro potravinářské účely nabízí v kompaktním designu vysoký výkon a vysoké užitečné zatížení. Je zkonstruován tak, aby se mu dařilo v prostředí potravinářské výroby, a může se pochlubit vynikající hygienou díky potravinářskému oleji na všech osách, zápěstním přírubám z nerezové oceli, krytům motoru, spojovacím prvkům odolným proti korozi, bílému epoxidovému nátěru a ochraně proti silnému prachu a kapalinám - to vše při výjimečné rychlosti a přesnosti.
Nosnost robota
25 kg
Dosah robota
1831 mm
osy
6

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista na potravinářské aplikace

Vyhněte se riziku kontaminace potravinářským mazivem NSF-H1. Využijte výhod designu odolného proti omytí s bílým epoxidovým nátěrem, pomocných šroubů proti korozi a stupně krytí IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Duté zápěstí pro vysokohustotní uspořádání.

Předejděte riziku zaseknutí a opotřebení kabelů tím, že všechny kabely povedete přes duté zápěstí a duté rameno robota o velkém průměru 57 mm.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Snížené riziko interferencí

Minimalizujte rušivé vlivy a snižte riziko kolize s blízkými překážkami a zajistěte hladší a bezpečnější provoz pomocí zakřiveného ramene J2.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace a optimalizovaná životnost kabelů

Zjednodušte si integraci a chraňte kabely pomocí plně integrovaného systému vedení kabelů, který vede kabely skrz duté rameno, zápěstí a tělo robota.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Využijte tento všestranný model robota s možností montáže na strop, podlahu a pod úhlem, takže je ideální pro stísněné prostory, kde je nezbytná flexibilita.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
25 kg
Dosah robota
1831 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Řada M-20

Špička ve své třídě, co se týče užitečného zatížení, dosáhnout a rychlosti osy. Prozkoumejte naši řadu M-20!

Inspirujte se