The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-5𝑖A Food

Kolaborativní robot CRX-5𝑖je určen pro potravinářský a nápojový průmysl. Kobot CRX-5𝑖A určený pro potravinářské účely je vybaven potravinářským mazivem NSF-H1, bílým epoxidovým nátěrem a pokovením odolným proti korozi/chemickým látkám a je ideálním řešením pro manipulaci s potravinami, vlhké prostředí nebo přísné hygienické požadavky. CRX-5𝑖A kobot pro potravinářské účely má Užitečné zatížení 5 kg a dosah 994 mm. Jeho tablet Teach Pendant (TP) nabízí zákazníkům rychlý a snadný způsob programování s uživatelsky přívětivými funkcemi a intuitivní funkcí drag-and-drop. Řada kobotů CRX má 8 let nulové údržby a osvědčenou průmyslovou spolehlivost, kterou zákazníci společnosti FANUC očekávají.
Nosnost robota
5 kg
Dosah robota
994 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista na potravinářské aplikace

Vyhněte se riziku kontaminace potravinářským mazivem NSF-H1. Využijte výhody designu s bílým epoxidovým povlakem, pokovením odolným proti korozi/chemickým látkám a krytím IP67.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Skvělá opakovatelnost

Opakujte stejný pohyb vícekrát s naprosto stejnou zručností díky opakovatelnosti až +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Smysl pro hmat a cit

Využijte výhod lehkého doteku - každý robot CRX je standardně vybaven interními funkcemi snímání síly, které robotu poskytují smysl pro dotek a cit bez nutnosti dalšího hardwaru nebo softwaru.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

MANUÁLNÍ PRŮVODCE

CRX se od vás může snadno učit. Stačí použít funkci manuálního průvodce, abyste robota naučili a dovedli do požadované polohy a uložili ji do tabletu pomocí funkce drag & drop.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rychlé nastavení

Integrace nebyla nikdy jednodušší díky lehkému, tenkému a kompaktnímu designu. K instalaci není potřeba žádný speciální povrch a řídicí jednotka je napájena ze standardního zdroje 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Snadné připojení

Snadná integrace periferních zařízení třetích stran pomocí schválených nástrojů EOAT (End of Arm Tooling), příslušenství a zásuvných modulů společnosti FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
5 kg
Dosah robota
994 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Zařízení CRX

Řada CRX umožňuje snadno a rychle zprovoznit automatizaci. Snadno integrujte periferní zařízení pomocí nástrojů EOAT (End of Arm Tooling), příslušenství a zásuvných modulů schválených společností FANUC. Objevte nyní tuto nabídku.

Objevte produktovou řadu

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Řada CRX

Bezpečné, flexibilní, rychle proveditelné a snadno programovatelné. Prozkoumejte naši řadu CRX!

Inspirujte se