The FANUC Paint Mate/5F-13A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-40𝑖A

Lakovací robot P-40𝑖 má štíhlý a lehký design, takže se dokonale vejde do úzkých prostor. Je mimořádně flexibilní a snadno se přizpůsobí malým šaržím, novým stylům a dalším úpravám, čímž vám poskytne cenově dostupné a všestranné řešení pro aplikace lakování robotů.
Nosnost robota
5 kg
Dosah robota
1300 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Seznamte se s P-40𝑖A

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for

Schváleno ATEX

Pracujte bezpečně v prostředí s nebezpečím výbuchu, které bylo dříve označeno jako zóna 1, s lakovacím robotem plně vyhovujícím normám ATEX kategorie 2 a skupiny IIG.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Abyste mohli co nejlépe využít i ty nejmenší lakovací kabiny, je tento robot dodáván s možností montáže na podlahu, do obráceného směru, pod úhlem a na stěnu, což zvyšuje jeho univerzálnost.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace zařízení

Zvyšte flexibilitu svých lakovacích a nátěrových aplikací a využijte širokou škálu funkcí a snadno integrovatelných zařízení.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Upozorňujeme, že tento model robota vyžaduje transformátor, který může dodat společnost FANUC.

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
5 kg
Dosah robota
1300 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

FANUC paint robots

Série barev

Standard v oblasti automatizace lakování již více než 40 let. Prozkoumejte naši řadu Paint Series.

Inspirujte se