Skip to main content
Image of P-55/15-21A Paint Robot.

P-55/15-21A

Robot P-55/15-21A zajišťuje přesný a konzistentní výkon při lakování automobilů i v běžných průmyslových aplikacích. Díky užitečnému zatížení 15 kg, dosahu 2 050 mm a flexibilním možnostem instalace se snadno přizpůsobí různým uspořádáním lakovacích kabin. V kombinaci s řídicím systémem R-50𝑖A poskytuje pokročilé řízení pohybu, zvýšenou přesnost dráhy a bezbateriové enkodéry, které zjednodušují integraci a pomáhají snížit nároky na údržbu. Řídicí jednotka R-50𝑖A rovněž nabízí certifikovanou ochranu kybernetické bezpečnosti, zabezpečenou datovou komunikaci a funkce ověřování uživatelů, které podporují bezpečnější výrobní prostředí.
Nosnost robota
15 kg
Dosah robota
2050 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for

Schváleno ATEX

Pracujte bezpečně v prostředí s nebezpečím výbuchu, které bylo dříve označeno jako zóna 1, s lakovacím robotem plně vyhovujícím normám ATEX kategorie 2 a skupiny IIG.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Efektivní design

Snižte riziko poškození způsobeného elektrostatickým výbojem (ESD). Nainstalujte roboty na obě strany lakovací linky, abyste vytvořili vyvážené a symetrické uspořádání. Zefektivněte integraci, zlepšet
Pictogram for efficient Robot equipment integration in black. SVG format.

Efektivní integrace

Integrovaný řídicí systém v jedné skříni snižuje složitost systému, což umožňuje rychlejší instalaci, zjednodušuje odstraňování poruch a snižuje nároky na údržbu po celou dobu životnosti robota.
Pictogram for gun triggering (Robot) in black. SVG format.

Jednotné lakované povrchy vysoké kvality

Pokročilé řízení pohybu zajišťuje vysoce přesné dráhy robota, což umožňuje plynulé a rovnoměrné nanášení nátěru. Zjednodušené programování zkracuje dobu přípravy a zároveň pomáhá zajistit trvale vynik
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Abyste mohli co nejlépe využít i ty nejmenší lakovací kabiny, je tento robot dodáván s možností montáže na podlahu, do obráceného směru, pod úhlem a na stěnu, což zvyšuje jeho univerzálnost.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Upozorňujeme, že tento model robota vyžaduje transformátor, který může dodat společnost FANUC.


 

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-50𝑖A Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
15 kg
Dosah robota
2050 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Stáhnout pro další informace

Prostřednictvím dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a užitečným informacím o našich produktech, které vám usnadní rozhodování a pomohou vám maximalizovat využití vašich produktů FANUC.

Seznamte se s produktovou řadou

FANUC paint robots

Řada lakovacích zařízení

Již více než 40 let představuje průmyslový standard v oblasti automatizace lakování. Prohlédněte si naši řadu lakovacích zařízení ještě dnes.

Nechte se inspirovat