Skip to main content
Inoverde

Trojice robotů FANUC zvyšuje efektivitu balení ve společnosti Inoverde

V rychlém provozu na distribuci čerstvých potravin je klíčová efektivita automatizovaného balení, aby bylo možné držet krok s poptávkou. Vedlejším přínosem tohoto přístupu je i menší fyzická zátěž pro zaměstnance, šetrnější manipulace s choulostivými produkty, jako je ovoce a zelenina, a rovnoměrnější a opakovatelný proces. Mezi nejnovější závody, které těží z těchto výhod, patří provoz společnosti Inoverde ve švýcarském Bätterkindenu, kde procesy plnění, balení a paletizace mrkve zefektivnilo nasazení tří průmyslových robotů FANUC.
Video Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Úkol

Úkolem navrhovaných robotů ve společnosti Inoverde byl jednoduchý cíl: automatizovat historicky ruční proces balení mrkve. Tři klíčové operace v rámci tohoto procesu vyžadovaly samostatného robota pro každou z nich: zvednutí a sestavení obalů, vložení sáčku s mrkví do každého obalu a následné paletizování naplněných obalů. Všechny úkoly musely být provedeny efektivně, spolehlivě a samozřejmě bezpečně.

Řešení


Na základě mnoha předchozích úspěšných automatizačních projektů s roboty FANUC v závodě společnosti Inoverde se firma společně se svým systémovým integrátorem rozhodla pro průmyslové roboty FANUC M-20𝑖D/25, FANUC M-20𝑖D/35 a FANUC M-710𝑖C/50. Z hlediska bezpečnosti byla v automatizovaném procesu balení mrkve rovněž implementována technologie virtuálního bezpečnostního plotu FANUC DCS (Dual Safety Check).

Výsledek

Zavedení automatizačního řešení FANUC v provozu „Fresh & Cool“ společnosti Inoverde v Bätterkindenu zvýšilo efektivitu a zároveň snížilo fyzickou zátěž zaměstnanců. Mezi další výhody patří šetrnější manipulace s čerstvou mrkví, vyšší standardizace procesu a snadnější otevírání balení v prodejnách.

O společnosti Inoverde

Se zhruba 450 zaměstnanci na 14 místech po celém Švýcarsku je Inoverde významným distributorem zemědělských produktů od více než 1000 farem. Tato farmářům vlastněná společnost se nezabývá pouze skladováním, zpracováním a balením čerstvého ovoce, zeleniny a brambor – ale také podporuje producenty při plánování výsadby. Inoverde je součástí švýcarské zemědělské družstevní federace fenaco a všechna její pracoviště jsou certifikována podle normy řízení kvality ISO 9001.

ZJISTĚTE VÍCE O SPOLEČNOSTI INOVERDE
Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Automatizované balení mrkve snižuje fyzickou zátěž

Automatizované balení mrkve ulehčuje fyzickou zátěž
Inoverde zajišťuje, že čerstvé ovoce, zelenina a brambory z více než 1000 farem denně dorazí do švýcarských domácností v požadovaném množství a kvalitě. Aby bylo možné den co den uspokojit poptávku, je potřeba dosáhnout maximální efektivity procesů za pomoci nejmodernějších technologií.

Raphael Müller, člen představenstva společnosti Inoverde, říká: „Na našem závodě Fresh & Cool v Bätterkinden nedaleko Bernu se zaměřujeme na produktové skupiny zahrnující brambory, mrkev a cibuli. V rámci komplexního plánu jsme v posledních letech na několika místech automatizovali linky na balení brambor. Vždy se snažíme využívat nejnovější robotické systémy, což jsme nedávno uplatnili i při automatizaci balení mrkve.“

Mrkev se dříve balila ručně, což znamenalo enormní fyzickou zátěž pro zaměstnance závodu. Díky nedávné implementaci automatizačních řešení FANUC nyní Inoverde těží z výhod plně automatizovaného procesu, který umožňuje zařízení v Bätterkinden plnit, balit a paletizovat mrkev bez potřeby zásahu obsluhy.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Peter Wüthrich, vedoucí technologie v Inoverde, uvádí: „Na základě našich pozitivních zkušeností s FANUC v minulých projektech, jejich vynikající zákaznické podpory a úzké spolupráce s naším preferovaným systémovým integrátorem, jsme se rozhodli znovu využít roboty FANUC. Proces začíná plněním až 12 kg mrkve do pytlů, které následně zvážíme na digitálních kalibrovaných váhách.“

Poté přijdou na řadu roboty FANUC, které tento automatizovaný proces dovedou do konce. První robot, FANUC M-20𝑖D/25, zvedne složený plochý kontejner a připraví jej k použití tak, že pomocí vlastního koncového efektoru dvěma pohyby postaví čtyři strany. Poté stroj FANUC M-20𝑖D/35 naloží kontejner pytlem mrkve. Třetí robot, FANUC M-710𝑖C/50, pak kontejner paletizuje podle předem stanovených vzorů.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Všechny tyto procesy probíhají rychle, a proto byla bezpečnost klíčovým faktorem při navrhování automatizovaného balení mrkve. Bylo jasné, že mechanický bezpečnostní plot by nestačil zastavit robota v plné rychlosti. Proto bylo rozhodnuto implementovat technologii virtuální bezpečnostní opony FANUC DCS, která pomocí cílených vypínacích příkazů zabraňuje možným kolizím.

„Automatizace s využitím technologie FANUC zvýšila naši efektivitu a zároveň snížila fyzickou námahu našich zaměstnanců,“ vysvětluje Wüthrich. „Další výhody zahrnují jemnější manipulaci s čerstvými produkty, opakovatelnější proces a zjednodušení otevírání obalů v obchodech. Navíc nyní můžeme našim maloobchodním partnerům nabídnout mrkev v obalech bez plastu.“

Díky úspěchu automatizovaného balení mrkve je Inoverde opět přesvědčeno o správnosti svého rozhodnutí používat roboty FANUC, které mají podle společnosti vynikající reputaci na trhu. Firma je rovněž velmi spokojená se zákaznickým servisem a technickou podporou FANUC, kterou popisuje jako „bezproblémovou zkušenost“.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Automatizace s využitím technologie FANUC zvýšila naši efektivitu a zároveň snížila fyzickou zátěž našich zaměstnanců. Další výhody zahrnují šetrnější manipulaci s čerstvými produkty, opakovatelnější proces a jednodušší otevírání obalů v obchodech. Navíc nyní můžeme našim maloobchodním partnerům nabídnout mrkev v obalech bez plastu.

Citace z referencí

Peter Wüthrich

Vedoucí oddělení technologií

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.