The FANUC M-20/35-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/35

M-20𝑖D/35 je vysoce výkonný robot ideální pro prostorově úspornou integraci. Jeho štíhlé rameno minimalizuje rušivé vlivy a je vybaveno plným vedením kabelů, takže je ideální pro přeplněná výrobní prostředí. Díky snadno čistitelným povrchům a kombinaci výjimečné rychlosti a přesnosti je ideální pro různé aplikace vyžadující užitečné zatížení 35 kg.
Nosnost robota
35 kg
Dosah robota
1831 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Nejvyšší manipulační kapacita z celé řady

Díky vysokým momentům a setrvačnosti zápěstí zvládá manipulaci s velkými grippery a těžkými břemeny až do 35 kg.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Snížené riziko interferencí

Minimalizujte rušivé vlivy a snižte riziko kolize s blízkými překážkami a zajistěte hladší a bezpečnější provoz pomocí zakřiveného ramene J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Využijte výhod vodě a prachu odolného ramene a zápěstí a hladkého povrchu pro co nejdelší životnost a vynikající provozuschopnost.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Duté zápěstí pro vysokohustotní uspořádání.

Předejděte riziku zaseknutí a opotřebení kabelů tím, že všechny kabely povedete přes duté zápěstí a duté rameno robota o velkém průměru 57 mm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace a optimalizovaná životnost kabelů

Zjednodušte si integraci a chraňte kabely pomocí plně integrovaného systému vedení kabelů, který vede kabely skrz duté rameno, zápěstí a tělo robota.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Využijte tento všestranný model robota s možností montáže na strop, podlahu a pod úhlem, takže je ideální pro stísněné prostory, kde je nezbytná flexibilita.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
35 kg
Dosah robota
1831 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Řada M-20

Špička ve své třídě, co se týče užitečného zatížení, dosahu a rychlosti osy. Prozkoumejte naši řadu M-20!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

FANUC Robot palletising of turf rolls
Ekologické služby

Robot FANUC se pouští do zemědělství

Zvedání těžkých břemen a fyzická zátěž jsou nyní ve společnosti Green Services jen vzdálenou vzpomínkou. Automatizovaný paletizační systém s robotem FANUC dnes zajišťuje bezpečný a produktivní provoz.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojice robotů FANUC zvyšuje efektivitu balení ve společnosti Inoverde

V rychlém provozu na distribuci čerstvých potravin je klíčová efektivita automatizovaného balení, aby bylo možné držet krok s poptávkou.
Vedlejším přínosem tohoto přístupu je i menší fyzická zátěž pro zaměstnance, šetrnější manipulace s choulostivými produkty, jako je ovoce a zelenina, a rovnoměrnější a opakovatelný proces. Mezi nejnovější závody, které těží z těchto výhod, patří provoz společnosti Inoverde ve švýcarském Bätterkindenu, kde procesy plnění, balení a paletizace mrkve zefektivnilo nasazení tří průmyslových robotů FANUC.