The M-710iC/50E is a 6-axis medium payload robot w
ith an offset wrist design which is ideal for grinding and polishing applications.

M-710𝑖C/50E

M-710𝑖C/50E je víceúčelový robot s posunutým zápěstím navržený pro přesnost a flexibilitu. Tento šestiosý model se vyznačuje štíhlým zápěstím, tuhým ramenem a kompaktním půdorysem. Díky unikátnímu designu s odsazeným zápěstím je ideální pro broušení a leštění a nabízí superflexibilní polohování a inverzní kinematiku. Jako robot se středním užitečným zatížením vyniká při manipulaci s většími a těžšími obrobky. Robot M-710𝑖C/50E je oblíbenou volbou pro různé aplikace včetně obsluhy strojů, broušení, leštění, odjehlování, řezání vodním paprskem a mytí, což dokazuje jeho všestranné schopnosti.
Nosnost robota
50 kg
Dosah robota
2050 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno na drsné prostředí

Ideální volba do prašného a vlhkého prostředí, stupeň krytí IP67 pro zápěstí a IP54 pro tělo chrání robota před vlhkostí a prachem.
Icon for Robot Wrist. SVG

Offsetový design zápěstí

Ideální volba pro broušení a leštění díky designu s odsazeným zápěstím, který umožňuje velmi flexibilní polohování a inverzní kinematiku.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrované služby pro koncové nástroje

Zajistěte krátké připojení k nástroji, spolehlivější dráty, signály I/out chapadla a 24voltové vzduchové konektory s integrovanými vzduchovými a elektrickými službami od J1 do J3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximální rychlost a výkon

Vysokorychlostní osy a přesné, robustní, speciálně konstruované reduktory a motory zajišťují optimální výkon a bezkonkurenční spolehlivost.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
50 kg
Dosah robota
2050 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Řada M-710

Robot se štíhlým zápěstím a malými rozměry pro střední užitečné zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-710!

Inspirujte se