M-810/270-27B
Sdílet
Robot FANUC M-810/270-27B je určen pro výrobce, kteří potřebují manipulovat s těžkými břemeny a zároveň zachovat vysokou přesnost procesu. Umožňuje stabilní a spolehlivý výkon v náročných aplikacích, jako je obrábění, manipulace s velkými nástroji nebo práce s upnutými součástmi.
Díky užitečnému zatížení 270 kg zvládá robot operace s vysokým zatížením, aniž by došlo ke snížení přesnosti nebo stability. Jeho tuhá mechanická konstrukce a optimalizované řízení pohybu zajišťují konzistentní výsledky i při působení značných vnějších sil.
Díky opakovatelnosti 0,03 mm a dosahu 2687 mm poskytuje model M-810/270-27B přesný výkon v rozsáhlých pracovních prostorech. Díky tomu je vhodný pro aplikace vyžadující přesné provedení dráhy nástroje, včetně obrábění nebo procesů s vysokým zatížením.
Nosnost robota
270 kg
Dosah robota
2687 mm
osy
6
Nechte se inspirovat
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Ideální řešení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Montáž
Automatizujte montážní procesy pomocí robotů a dosáhněte významných výhod oproti manuálním metodám. Zajistěte bezkonkurenční přesnost a konzistenci, omezte chyby a zaručte vysoce kvalitní výstup. Zvyšte rychlost výroby tím, že umožníte nepřetržitý provoz bez únavy, což zvyšuje propustnost. Zvyšte efektivitu, kvalitu a bezpečnost, díky čemuž je automatizace strategickou investicí pro každý výrobní provoz.
Řešení šitá na míru pro vaše odvětví
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.