M-410𝑖C/185
Sdílet
M-410𝑖C/185 je robustní čtyřosý průmyslový robot určený pro vysokorychlostní paletizaci, montáž, obrábění a přenos dílů. Je vybaveno dutým zápěstím, které minimalizuje zasekávání kabelů a snižuje nároky na údržbu, a nabízí vyšší efektivitu v náročných aplikacích. Je schopen manipulovat s velkými chapadly a těžkými užitečnými zatíženími při maximální rychlosti a vyznačuje se vysokým pohybem zápěstí a setrvačností. Díky svému štíhlému ramenu a zápěstí je M-410𝑖C/185 dokonale vhodný pro stísněné pracovní prostory, což zajišťuje optimální výkon a prostorovou efektivitu vašich provozů.
Nosnost robota
185 kg
Dosah robota
3143 mm
osy
4
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Případové studie
Aplikace
Odvětví
Inspirujte se úspěchem ostatních
SIMLOGIC
Robotika v mlékárenství
Náročné paletizační úkoly jsou pro roboty hračkou. U složitých aplikací zajišťuje promyšlený vývoj a konstrukce efektivitu výroby a konkurenceschopnost.
Keramik
Roboty FANUC rozšiřují výhody systému Stretch Hood
Společnost Keramik Makina, systémový integrátor společnosti FANUC, zkombinovala systémy paletizace a smršťovací digestoře s roboty FANUC a vytvořila tak výkonná řešení pro koncové linky v lakovně společnosti Polisan Kansai v Türkiye.
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Paletizace
Automatizace procesu paletizace může zvýšit bezpečnost i efektivitu vašich operací. Díky široké škále možností, z nichž můžete vybírat, naleznete ideální řešení pro různé velikosti, užitečné zatížení, dobu cyklu a potřeby přesnosti, a zároveň zajistíte, že s vašimi produkty bude zacházeno s maximální péčí.
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.