Náročné paletizační úkoly jsou pro roboty hračkou. U složitých aplikací zajišťuje promyšlený vývoj a konstrukce efektivitu výroby a konkurenceschopnost.
ELVI Ltd, společnost vyrábějící mléčné výrobky, chtěla automatizovat paletizaci jogurtů a obrátila se na společnost SIMLOGIC.
Řešení
SIMLOGIC pro tuto aplikaci vyvinul řešení založené na robotech FANUC. Pro výrobce mléčných výrobků nyní čtyřosý průmyslový robot FANUC M-410𝑖C/185 paletizuje plastové přepravky s jogurtovými výrobky na konci dvou samostatných linek.
Výsledek
Robot FANUC M-410 paletizuje přepravky s kapacitou 720 přepravek za hodinu, s různými možnostmi paletizace podle výběru obsluhy.
Společnost
SIMLOGIC
SIMLOGIC Ltd je společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti automatizace diskrétních a kontinuálních výrobních procesů pro různá průmyslová odvětví, jako je rafinerie ropy, chemický, farmaceutický, potravinářský, metalurgický a další průmysl. Společnost se zaměřuje na konstrukci paletizačních linek a linek pro manipulaci s roboty a má za sebou značný počet úspěšných projektů doma i v zahraničí.
"Bulharské společnosti se v zájmu zvýšení své efektivity a konkurenceschopnosti stále více zaměřují na robotizaci výroby," říká manažer společnosti SIMLOGIC Plamen Penev. "K realizaci takto rozsáhlých a složitých projektů je zapotřebí přísně individuální přístup při návrhu a vývoji kompletního řešení specializovanými inženýrskými společnostmi, jako je ta naše."
Pro potřeby společnosti ELVI Ltd, výrobce mléčných výrobků, společnost SIMLOGIC navrhla a vyvinula paletizační robot pro paletizaci plastových přepravek s jogurtem.
Plamen Penev
Manažer ELVI
ELVI vyvinula speciální chapadlo pro zvedání čtyř beden najednou, jehož hlavní konstrukční prvky a detaily navrhl, vyrobil a sestavil její tým.
Kapacita dvou výrobních linek je přibližně 720 beden za hodinu. Důležité je, že zařízení má možnost paletizace podle požadavku obsluhy: ze dvou linek na jednu paletu; z jedné linky na dvě palety; nebo z každé linky na vlastní odpovídající paletu.
Celkové řízení systému zajišťuje průmyslová řídicí jednotka, přičemž aktuální nastavení parametrů paletizace usnadňuje průmyslový dotykový displej. Vizualizace panelu je kompletně v bulharštině - vyvinutá společností SIMLOGIC speciálně pro tuto aplikaci. Jako budoucí rozšíření systému by společnost ELVI chtěla, aby průmyslový robot umisťoval prázdné palety do určených pozic.
M-410𝑖C/185 je robustní čtyřosý průmyslový robot určený pro vysokorychlostní paletizaci, montáž, obrábění a přenos dílů. Je vybaveno dutým zápěstím, které minimalizuje zasekávání kabelů a snižuje n...
Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.
Automatizace procesu paletizace může zvýšit bezpečnost i efektivitu vašich operací. Díky široké škále možností, z nichž můžete vybírat, naleznete ideální řešení pro různé velikosti, užitečné zatížení, dobu cyklu a potřeby přesnosti, a zároveň zajistíte, že s vašimi produkty bude zacházeno s maximální péčí.