The FANUC DR/3-11A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3SL

4osý Delta robot M-2𝑖A/3SL nabízí dlouhý dosah 1 130 mm v mimořádně kompaktním provedení – ideální pro vysokorychlostní manipulaci s malými díly. Díky své lidsky přirozené obratnosti a dutému zápěstí umožňuje variabilní montážní polohy a přizpůsobí se tak různorodým průmyslovým potřebám. S nosností 3 kg a standardní ochranou IP69K je M-2𝑖A/3SL navržen pro maximální výkon a odolnost i v náročných aplikacích vyžadujících velký pracovní dosah.
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
1130 mm
osy
4
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Zvýšená pracovní plocha

Tento model s dlouhým ramenem s dosahem 1 130 mm rozšiřuje možnosti práce.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Připraveno na potraviny

Ideální volba pro primární a sekundární potravinářský průmysl díky výjimečně hladkému a snadno čistitelnému povrchu, mazání pro potravinářské účely a bílému epoxidovému povlaku.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP69K

Omezte kontaminaci díky hygienickému designu s krytím IP69K a plně uzavřenému tělu bez pružin.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Rychlý a výkonný provoz

Využijte vyšší produktivitu díky vysokorychlostním servomotorům, které zajišťují rychlé zrychlení a krátkou dobu cyklu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
1130 mm
osy
4
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Montážní poloha
montáž na strop
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

Řada M-2

Ideální volba pro ultrarychlé vychystávání a montáž. Prozkoumejte naši řadu M-2!

Inspirujte se