M-900𝑖B/330L
Sdílet
Robot M-900𝑖B/330L kombinuje prodloužený dosah s vysokou nosností. Jako model s dlouhým ramenem a kompaktní mechanickou konstrukcí nabízí optimální poměr hmotnosti a nosnosti. S velkým pracovním prostorem, včetně horizontálního dosahu 3203 mm a vertikálního dosahu 3539 mm, vyniká v náročných aplikacích bodového svařování a manipulace s materiálem, jako je například paletizace. Jeho přirozená tuhost a konstrukce ramene s paralelními články zajišťují přesnou manipulaci s těžkými obrobky, což z něj činí preferovanou volbu pro náročné průmyslové aplikace.
Nosnost robota
330 kg
Dosah robota
3203 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.