The FANUC M-410/110F-24C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/110

M-410𝑖C/110 je čtyřosý robot speciálně navržený pro operace paletizace a depaletizace beden, pytlů a lahví, takže se dokonale hodí pro odvětví, která poptávají efektivitu a přesnost. Jeho štíhlý design a optimalizovaná kinematika z něj činí jednoho z nejrychlejších paletizačních robotů ve své třídě s pozoruhodným dosahem 2 400 mm. Dosáhněte bezkonkurenční propustnosti díky jeho schopnosti provést 2 200 standardních cyklů paletizace za hodinu a manipulovat s užitečným zatížením až 110 kg. Model M-410𝑖C/110 je navržen pro stísněné pracovní prostory a má kompaktní půdorys s minimálním poloměrem zásahu 646 mm, což z něj činí ideální řešení pro provozy, kde je nedostatek místa.
Nosnost robota
110 kg
Dosah robota
2403 mm
osy
4
Stáhnout katalogový list

Seznamte se s paletizačním robotem

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximální rychlost pro těžké užitečné zatížení

Ideální volba pro manipulaci s velkými chapadly a velkými užitečnými zatíženími při maximální rychlosti díky vysokému točivému momentu a setrvačnosti zápěstí.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Výkonná propustnost

Zvyšte propustnost při paletizaci a nakládání/vykládání díky kompaktní, dynamické konstrukci a rychlým časům cyklů.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Inteligentní správa kabelů

Zabraňte rušení systémových zařízení a prodlužte životnost kabelů vedením kabelů přes inteligentní design dutého zápěstí.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Maximální využití minimálního prostoru

Přístup a manévrování i ve stísněných pracovních prostorech díky úzkému ramenu a zápěstí.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Velký vertikální pracovní prostor

Maximalizujte efektivitu paletizace a zpracovávejte širší škálu výšek a konfigurací palet pro efektivnější využití skladového prostoru.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Snadná integrace servopohonu

Díky dutému zápěstí lze do robota snadno integrovat ruku se servopohonem. Šestiosý servozesilovač může ovládat servo ruku jako další pátou osu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
110 kg
Dosah robota
2403 mm
osy
4
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

FBL success story featuring handling of kegs.

Řada M-410

Robotický specialista na paletizaci na koncové lince pro velké zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-410!

Inspirujte se