FANUC-Robot-M-710iD-70_L (L-left)

M-710𝑖D/70

M-710𝑖D/70 je šestiosý robot s užitečným zatížením 70 kg a unikátním zakřiveným ramenem J2, které je navrženo tak, aby minimalizovalo riziko rušení a kolize. Tento model navazuje na odkaz řady M-710, optimalizované z hlediska hmotnosti i efektivity užitečného zatížení. Díky zvýšené kapacitě užitečného zatížení a nákladově efektivnímu výkonu poskytuje plně uzavřený design robustní ochranu proti vodě a prachu a chrání kritické komponenty, jako jsou redukce a kabely. Díky tomu je M-710𝑖D/70 univerzálním a spolehlivým řešením pro širokou škálu průmyslových aplikací.
Nosnost robota
70 kg
Dosah robota
2104 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Efektivní a výkonný

Dosáhněte dokonalé rovnováhy mezi efektivitou a výkonem tím, že se rozhodnete pro tento lehký výkonný stroj. Váží pouhých 580 kg a zvládne užitečné zatížení až 70 kg.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Snížené riziko interferencí

Minimalizujte rušivé vlivy a snižte riziko kolize s blízkými překážkami a zajistěte hladší a bezpečnější provoz pomocí zakřiveného ramene J2.
Pictogram for

Plně uzavřený design

Chraňte citlivé součásti, jako jsou redukce a kabely, a zvyšte odolnost a spolehlivost díky plně uzavřenému designu, který odolává vodě a prachu v různých prostředích.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno na drsné prostředí

Ideální volba do prašného a vlhkého prostředí, stupeň krytí IP67 pro zápěstí a IP54 pro tělo chrání robota před vlhkostí a prachem.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální všestrannost

Přidejte volitelný režim paletizace a přesuňte lineární singularitu koryta. Díky tomu jej můžete flexibilně provozovat jako plnohodnotný 6osý robot a jako 5osý paletizační robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
70 kg
Dosah robota
2104 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Řada M-710

Robot se štíhlým zápěstím a malými rozměry pro střední užitečné zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-710!

Inspirujte se