Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Vyhledávač robotů

Najděte správný produkt pomocí vyhledávače robotů. Pro další upřesnění vyhledávání vyberte některé z kritérií. Zaškrtnutím a zrušením zaškrtnutí políček můžete měnit vzorce vyhledávání. Klepnutím na výsledky vyhledávání naleznete stránku s hledaným modelem.

Upřesnění vyhledávání

126 Robotika – 113-126 Robotika
The FANUC R-2000/270F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/270F

Robot R-2000𝑖C/270F je zdaleka nejsilnějším modelem v celé řadě R-2000. Tento šestiosý univerzál je navržen pro manipulaci s těžkými břemeny až do 270 kg. Díky kompaktním rozměrům efektivně využívá...
osy
6
Nosnost robota
270 kg
Dosah robota
2655 mm
The FANUC R-2000/270R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideal for a multitude of high-payload applications.
robot

R-2000𝑖C/270R

Robot R-2000𝑖C/270R je všestranný šestiosý model určený pro instalaci na rám (rack-mounted řešení), které výrazně šetří cenné místo na podlaze. Díky zesílenému ramenu J3 zvládne manipulaci s břemen...
osy
6
Nosnost robota
270 kg
Dosah robota
3095 mm
The FANUC R-2000/100F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/100FH

R-2000𝑖D/100FH s užitečným zatížením 100 kg je ideální pro libovolný počet manipulačních úkolů v téměř každé aplikaci. Jeho duté rameno umožňuje plně vnitřní kabeláž, přičemž integrované procesní k...
osy
6
Nosnost robota
100 kg
Dosah robota
2605 mm
The FANUC R-2000/165F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/165FH

R-2000𝑖D/165FH je model robota s dutým ramenem a nosností 165 kg, ideální pro aplikace, které vyžadují procesní kabeláž – například bodové svařování nebo manipulaci s materiálem. Díky dutému proved...
osy
6
Nosnost robota
165 kg
Dosah robota
2605 mm
The FANUC R-2000/210F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/210FH

S působivou nosností 210 kg je robot R-2000iD/210FH ideální pro širokou škálu úloh těžké manipulace i pro aplikace bodového svařování. Díky dutému ramenu je veškerá kabeláž vedena vnitřkem robota –...
osy
6
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
2605 mm
The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-12𝑖A

Model SR-12𝑖A je díky své zjednodušené a lehké konstrukci navržen pro bezproblémovou integraci do montážních nebo balicích linek. Jeho vnitřní vedení kabelů a potrubí přispívá k čistému, ničím neru...
osy
4
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
900 mm
robot

SR-12𝑖A/C Food/Clean

Model SR-12𝑖A/C je navržen speciálně pro čisté prostory a potravinářské aplikace a splňuje normy ISO třídy 5. Je vybaven bílým epoxidovým povlakem a potravinářským mazivem. Představuje skvělou volb...
osy
4
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
900 mm
The FANUC SR-20iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-20𝑖A

Model SR-20𝑖A je díky své zjednodušené a lehké konstrukci navržen pro bezproblémovou integraci do montážních nebo balicích linek. Jeho vnitřní vedení kabelů a potrubí přispívá k čistému, ničím neru...
osy
4
Nosnost robota
20 kg
Dosah robota
1100 mm
The FANUC SR-3iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-3𝑖A

Model SR-3𝑖A s užitečným zatížením 3 kg a horizontálním dosahem 400 mm a vertikálním dosahem 200 mm je odborně přizpůsoben pro malé robotické úlohy, jako je montáž, kompletace, kontrola a balení. J...
osy
4
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
400 mm
The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

SR-3𝑖A/C Food/Clean

Model SR-3𝑖A/C je navržen speciálně pro čisté prostory a potravinářské aplikace a splňuje normy ISO třídy 5. Je vybaven bílým epoxidovým povlakem a potravinářským mazivem. Stejně jako ostatní model...
osy
4
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
400 mm
The FANUC SR-3iA/U is a upside down version SCARA robot suited to assembly, picking, inspection and packaging applications.
robot

SR-3𝑖A/U

Stropní robot SR-3𝑖A/U nově definuje efektivitu díky rychlému a přesnému ovládání a eliminuje "mrtvou zónu", která je běžně spojována s tradičními roboty SCARA. Jeho unikátní konfigurace umožňuje p...
osy
4
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
350 mm
robot

SR-6𝑖A

Model SR-6𝑖A je skvělou volbou pro montážní, kompletační, kontrolní a balicí aplikace vyžadující užitečné zatížení až 6 kg. Model SR-6𝑖A, který se vejde do malého Půdorysu, nabízí rychlost a přesno...
osy
4
Nosnost robota
6 kg
Dosah robota
650 mm
The FANUC SR-6iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

SR-6𝑖A/C Food/Clean

Model SR-6𝑖A/C je navržen speciálně pro čisté prostory a potravinářské aplikace a splňuje normy ISO třídy 5. Je vybaven bílým epoxidovým povlakem a potravinářským mazivem. Představuje skvělou volbu...
osy
4
Nosnost robota
6 kg
Dosah robota
650 mm
robot

SR-9𝑖A/R

SR 9𝑖A/R je SCARA robot s montáží do stojanu určený pro rychlou a spolehlivou přepravu malých komponent, jako jsou moduly solárních článků. S užitečným zatížením 9 kg a dosahem 620 mm se montuje na...
osy
4
Nosnost robota
9 kg
Dosah robota
620 mm