R-2000𝑖C/240F
Sdílet
Robot R-2000𝑖C/240F je šestiosý univerzální robot navržený pro manipulaci s těžkými břemeny až do 240 kg. Tento model disponuje štíhlým zápěstím, které umožňuje vynikající časy cyklů a efektivní provoz. Díky kompaktní konstrukci je optimalizován pro maximální využití prostoru a umožňuje bezproblémový provoz i v těsné blízkosti dalších robotů. Ideální volba pro prostředí s omezeným prostorem, kde je klíčová vysoká produktivita – R-2000𝑖C/240F přináší výkon i flexibilitu.
Nosnost robota
240 kg
Dosah robota
2655 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Bodové svařování
Zajistěte vysoce kvalitní svařování a zvyšte produktivitu pomocí bodových svařovacích robotů. Integrujte je jako nezbytnou součást moderních výrobních procesů a zajistěte spolehlivý a konzistentní výkon. Zajistěte konzistentní kvalitu svařování, zkraťte výrobní čas a minimalizujte lidské chyby. Snižte náklady na pracovní sílu, omezte plýtvání materiálem a umožněte nepřetržitý provoz, čímž zvýšíte celkovou efektivitu výroby.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.