The FANUC SR-6iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-6𝑖A

Model SR-6𝑖A je skvělou volbou pro montážní, kompletační, kontrolní a balicí aplikace vyžadující užitečné zatížení až 6 kg. Model SR-6𝑖A, který se vejde do malého Půdorysu, nabízí rychlost a přesnost v rozsahu 360°. Jeho lehká konstrukce podstavce a integrované služby zvyšují jeho kompaktnost a výrazně snižují možnost rušení okolních zařízení. Jedná se o vysoce efektivní řešení pro prostředí s malým prostorem, které nabízí přesný a spolehlivý výkon v manipulačních aplikacích.
Nosnost robota
6 kg
Dosah robota
650 mm
osy
4
Stáhnout katalogový list

Vysokorychlostní SCARA roboty pro vyšší propustnost

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximalizovaná propustnost

Maximalizujte svou propustnost a využijte výjimečně krátkých časů cyklů a vysoké opakovatelnosti díky inovativní technologii pohonů FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace

Zjednodušte integraci a snižte náklady díky integrovaným službám, jako jsou I/O a 24VDC, elektromagnetické ventily a vzduchové potrubí v robotu.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitivní programování

Standardní webové rozhraní umožňuje snadné a intuitivní programování robota pomocí tabletu nebo stolního počítače se softwarem 𝑖RProgrammer společnosti FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Rychlejší spuštění

Snadné obnovení chyb zajišťuje spínač pro uvolnění brzdy na robotu.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Vylepšené vedení kabelů

Minimalizujte rušivý prostor a usnadněte si čištění díky dostupnému výstupu kabelu v spodní části.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorově úsporný design

Uvolněte cenný prostor na podlaze pro další zařízení nebo procesy díky ultra kompaktní konstrukci a možnosti montáže na stěnu.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vysoká flexibilita

Ideální volba pro širokou škálu aplikací s pracovním prostorem 360 stupňů v kombinaci s dosahem až 1100 mm a užitečným zatížením až 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
6 kg
Dosah robota
650 mm
osy
4
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Řada SCARA

Zvyšte rychlost a přesnost. Prozkoumejte naši řadu SCARA!

Inspirujte se

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Vkládání plastového vstřikování plastů do obalových zásobníků

Protože se výrobci všude na světě potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a Kunstoff-Packungen jako společnost zaměřená na dokonalost neustále hledá způsoby, jak zlepšit úroveň automatizace.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Nakládání a vykládání, flexibilní podávání a kontrola v jedné buňce

Společnost Vernay je celosvětově proslulá řešeními pro regulaci průtoku a ročně vyrobí více než miliardu pryžových ventilových komponentů v Asii, Americe a Evropě. Jejich kritické výrobky, které se používají v zařízeních, jako jsou respirátory a bateriové systémy pro elektromobily, musí splňovat nejvyšší standardy kvality s nulovým výskytem závad.