Skip to main content
The FANUC R-2000/165F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/165FH

R-2000𝑖D/165FH je model robota s dutým ramenem a nosností 165 kg, ideální pro aplikace, které vyžadují procesní kabeláž – například bodové svařování nebo manipulaci s materiálem. Díky dutému provedení ramene probíhá kabeláž vnitřkem robota, což zajišťuje lepší ochranu a delší životnost. Kabely jsou snadno přístupné díky širokým servisním otvorům a umožňují rychlou a nezávislou výměnu. To snižuje náklady a čas potřebný na údržbu. Kompaktní tvar robota s minimálními nároky na prostor (678 x 536 mm) usnadňuje jeho integraci do výrobních linek a pomáhá šetřit cenné místo na výrobní ploše.
Nosnost robota
165 kg
Dosah robota
2605 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Optimalizované kabely s dlouhou životností

Snižte čas a náklady na údržbu pomocí kabelů navržených pro vysokou odolnost a snadnou údržbu.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorově úsporný design

Ušetřete cenný výrobní prostor a využijte kompaktní design s malým půdorysem.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Inteligentní správa kabelů

Zabraňte rušení systémových zařízení a prodlužte životnost kabelů vedením kabelů přes inteligentní design dutého zápěstí.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialista na bodové svařování

Tento model je osvědčenou volbou pro všechny dostupné možnosti bodového svařování a zajišťuje maximální výkon a provozuschopnost systému. Využijte výhod snadné instalace a prostorově úsporného designu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
165 kg
Dosah robota
2605 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Řada R-2000

Špička v oboru pro téměř všechny aplikace vyžadující roboty s velkým užitečným zatížením. Prozkoumejte naši řadu R-2000!

Inspirujte se

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

Roboty FANUC dávají společnosti Brose Sitech volný průchod

Automobilový průmysl je známý svými vysokými nároky na produktivitu, nízkými ziskovými maržemi a přísnými standardy kvality. Automatizace je nezbytná pro zajištění spolehlivé, opakovatelné a nákladově efektivní výroby s maximální dobou provozuschopnosti. Výběr dodavatele robotů je proto doslova klíčový.