SR-12𝑖A
Sdílet
Model SR-12𝑖A je díky své zjednodušené a lehké konstrukci navržen pro bezproblémovou integraci do montážních nebo balicích linek. Jeho vnitřní vedení kabelů a potrubí přispívá k čistému, ničím nerušenému vzhledu a výrazně omezuje rušivé kontury. Malé rozměry tohoto robota, pouhých 280 x 364 mm a hmotnost pouze 53 kg, spolu s dosahem 900 mm optimalizují využití prostoru i rozsah pohybu a zajišťují maximální efektivitu manipulačních aplikací.
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
900 mm
osy
4
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Case Studies
Aplikace
Odvětví
Get Inspiration from Other's Success
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG
Modulární automatizace CNC a robotů na společné platformě
Výrobce CNC brusek na nástroje, společnost SCHNEEBERGER Maschinen AG, si vybral společnost FANUC kvůli její celosvětové pověsti, odolným výrobkům a síti technické podpory. Společnost FANUC poskytla komplexní řešení zahrnující CNC, roboty a motory, které umožňuje plynulou komunikaci. Zavedení nejnovějšího CNC systému 31𝑖-B od společnosti FANUC vedlo ke zlepšení diagnostiky a zvýšení kvality broušení nástrojů.
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Montáž
Automatizujte montážní procesy pomocí robotů a dosáhněte významných výhod oproti manuálním metodám. Zajistěte bezkonkurenční přesnost a konzistenci, omezte chyby a zaručte vysoce kvalitní výstup. Zvyšte rychlost výroby tím, že umožníte nepřetržitý provoz bez únavy, což zvyšuje propustnost. Zvyšte efektivitu, kvalitu a bezpečnost, díky čemuž je automatizace strategickou investicí pro každý výrobní provoz.
Kontrola pomocí kamerového systému
Technologie vizuální kontroly vylepšuje vaše výrobní procesy pomocí automatizovaných systémů založených na obrazu, které přesně kontrolují a analyzují objekty. Pokročilá řešení kontroly viděním využívají špičkové kamery, senzory a software k pořizování a zpracování snímků, odhalování vad, měření rozměrů a zajištění toho, aby vaše výrobky splňovaly nejvyšší standardy kvality.
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.