R-2000𝑖C/270R
Sdílet
Robot R-2000𝑖C/270R je všestranný šestiosý model určený pro instalaci na rám (rack-mounted řešení), které výrazně šetří cenné místo na podlaze. Díky zesílenému ramenu J3 zvládne manipulaci s břemeny až do 270 kg. Tento univerzál nabízí působivý pracovní dosah 3095 mm a jeho konstrukce zajišťuje efektivní využití prostoru při současném zvýšení produktivity a provozní efektivity. Díky vysokému výkonu a nosnosti je ideální volbou pro širokou škálu aplikací s těžkými břemeny.
Nosnost robota
270 kg
Dosah robota
3095 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Bodové svařování
Zajistěte vysoce kvalitní svařování a zvyšte produktivitu pomocí bodových svařovacích robotů. Integrujte je jako nezbytnou součást moderních výrobních procesů a zajistěte spolehlivý a konzistentní výkon. Zajistěte konzistentní kvalitu svařování, zkraťte výrobní čas a minimalizujte lidské chyby. Snižte náklady na pracovní sílu, omezte plýtvání materiálem a umožněte nepřetržitý provoz, čímž zvýšíte celkovou efektivitu výroby.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.