The FANUC R-2000/100F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/100FH

R-2000𝑖D/100FH s užitečným zatížením 100 kg je ideální pro libovolný počet manipulačních úkolů v téměř každé aplikaci. Jeho duté rameno umožňuje plně vnitřní kabeláž, přičemž integrované procesní kabely jsou snadno přístupné pro nezávislou výměnu prostřednictvím široce otevřených otvorů pro údržbu. Kabely jsou navrženy pro dlouhou životnost a snadnou údržbu, což snižuje čas a náklady na údržbu. Tento model šetří cenný prostor ve výrobní hale, má minimální půdorys 678 x 536 mm a díky kompaktnímu tvaru a designu se snadno integruje.
Nosnost robota
100 kg
Dosah robota
2605 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Optimalizované kabely s dlouhou životností

Snižte čas a náklady na údržbu pomocí kabelů navržených pro vysokou odolnost a snadnou údržbu.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorově úsporný design

Ušetřete cenný výrobní prostor a využijte kompaktní design s malým půdorysem.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Inteligentní správa kabelů

Zabraňte rušení systémových zařízení a prodlužte životnost kabelů vedením kabelů přes inteligentní design dutého zápěstí.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
100 kg
Dosah robota
2605 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Řada R-2000

Špička v oboru pro téměř všechny aplikace vyžadující roboty s velkým užitečným zatížením. Prozkoumejte naši řadu R-2000!

Inspirujte se