Vyhledávač robotů
Najděte správný produkt pomocí vyhledávače robotů. Pro další upřesnění vyhledávání vyberte některé z kritérií. Zaškrtnutím a zrušením zaškrtnutí políček můžete měnit vzorce vyhledávání. Klepnutím na výsledky vyhledávání naleznete stránku s hledaným modelem.
Upřesnění vyhledávání
126 Robotika – 85-112 Robotika
robot
P-250𝑖B/15
Lakovací robot P-250𝑖B/15 je nejlepším řešením v oboru pro velké a středně velké lakovací práce. Jeho pokročilý a vysoce flexibilní šestiosý design je přizpůsobitelný v konfiguraci montáže tak, aby...
osy
6
Nosnost robota
15 kg
Dosah robota
2800 mm
robot
P-350𝑖A/45
Lakovací robot P-350𝑖A je navržen pro maximální přesnost v širokém spektru lakovacích a dávkovacích aplikací a je vybaven mnoha funkcemi, které umožňují vysokou propustnost, optimální kvalitu a níz...
osy
6
Nosnost robota
45 kg
Dosah robota
2606 mm
robot
P-40𝑖A
Lakovací robot P-40𝑖 má štíhlý a lehký design, takže se dokonale vejde do úzkých prostor. Je mimořádně flexibilní a snadno se přizpůsobí malým šaržím, novým stylům a dalším úpravám, čímž vám poskyt...
osy
6
Nosnost robota
5 kg
Dosah robota
1300 mm
robot
P-50𝑖B/10L
P-50𝑖B/10L je ultrakompaktní šestiosý robot, který poskytuje spolehlivé a vysoce přesné lakování pro širokou škálu aplikací. Jeho dlouhý dosah a velký pracovní prostor si snadno poradí i s rozměrný...
osy
6
Nosnost robota
10 kg
Dosah robota
1800 mm
robot
Paint Mate 200𝑖A/5L
Paint Mate 200𝑖A/5L je všestranný, kompaktní lakovací robot s nosností 5 kg Užitečné zatížení. Je ideální pro lakovací aplikace, montážní a manipulační operace v nebezpečném prostředí.
osy
6
Nosnost robota
5 kg
Dosah robota
892 mm
robot
R-1000𝑖A/100F
R-1000𝑖A/100F je výkonný šestiosý robot navržený pro všestrannost a přesnost. Díky konstrukci zaměřené na rychlost dosahuje vynikajících časů cyklů, což z něj činí ideální volbu pro široké spektrum...
osy
6
Nosnost robota
100 kg
Dosah robota
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/130F
R-1000𝑖A/130F je robotický model, který spojuje kompaktní efektivitu, rychlost a sílu. Nabízí působivou nosnost 130 kg, což z něj činí univerzální řešení pro širokou škálu průmyslových odvětví a ap...
osy
6
Nosnost robota
130 kg
Dosah robota
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/80F
R-1000𝑖A/80F je spolehlivý robot pro manipulaci s průměrným užitečným zatížením při vysokých rychlostech. Díky schopnosti rychlého zrychlení dosahuje efektivních časů cyklů při operacích, jako je s...
osy
6
Nosnost robota
80 kg
Dosah robota
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/80H
R-1000𝑖A/80H je robot navržený pro efektivní a prostorově úsporné paletizování. Díky štíhlé konstrukci a minimálním nárokům na prostor je ideální volbou pro buňky s omezeným prostorem. Je proslulý ...
osy
5
Nosnost robota
80 kg
Dosah robota
2230 mm
robot
R-2000/120R-39E
Model R-2000/120R-39E je navržen tak, aby maximalizoval pokrytí pracovního prostoru a zároveň šetřil cennou podlahovou plochu v náročných průmyslových prostředích. Díky konfiguraci pro montáž do st...
osy
6
Nosnost robota
120 kg
Dosah robota
3905 mm
robot
R-2000/125F-31E
Model R-2000/125F-31E kombinuje velký dosah s kompaktním půdorysem, což z něj činí univerzální řešení pro středně těžké až těžké aplikace v oblasti průmyslové automatizace. S užitečným zatížením 12...
osy
6
Nosnost robota
125 kg
Dosah robota
3100 mm
robot
R-2000/180F-27E
Model R-2000/180F-27E nabízí spolehlivý výkon při manipulaci s těžkým užitečným zatížením v kompaktním půdorysu, což je obzvláště výhodné pro vysokorychlostní výrobní prostředí. Díky užitečnému zat...
osy
6
Nosnost robota
180 kg
Dosah robota
2655 mm
robot
R-2000/210F-31E
Model R-2000/210F-31E kombinuje vysoké užitečné zatížení s rozšířeným dosahem, což z něj činí ideální řešení pro náročné aplikace v oblasti průmyslové automatizace. Díky užitečnému zatížení 210 kg ...
osy
6
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
3100 mm
robot
R-2000/210R-31E
Model R-2000/210R-31E je navržen tak, aby maximalizoval efektivitu pracovního prostoru a zároveň poskytoval výkon potřebný pro manipulaci s těžkým užitečným zatížením, který je vyžadován v náročnýc...
osy
6
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
3095 mm
robot
R-2000/225F-27E
Model R-2000/225F-27E nabízí větší flexibilitu při manipulaci s materiálem díky kombinaci užitečného zatížení 225 kg (rozšiřitelného až na 240 kg) a kompaktního dosahu 2 655 mm. Tento 6osý průmyslo...
osy
6
Nosnost robota
225 kg
Dosah robota
2655 mm
robot
R-2000/270R-31E
Model R-2000/270R-31E je navržen pro náročné aplikace v oblasti těžké automatizace, které vyžadují maximální zvedací výkon a efektivní využití výrobního prostoru. Díky užitečnému zatížení 270 kg a ...
osy
6
Nosnost robota
270 kg
Dosah robota
3095 mm
robot
R-2000/300F-27E
Model R-2000/300F-27E poskytuje maximální zvedací výkon pro nejnáročnější aplikace v oblasti průmyslové automatizace a nabízí výjimečné užitečné zatížení 300 kg při kompaktním dosahu 2 655 mm. Jako...
osy
6
Nosnost robota
300 kg
Dosah robota
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/100P
The R-2000𝑖C/100P je šestiosý robot s montáží na podstavec, navržený pro maximální produktivitu při přenosu mezi lisy, zejména v automobilovém průmyslu a výrobě automobilových komponentů. Díky své ...
osy
6
Nosnost robota
100 kg
Dosah robota
3540 mm
robot
R-2000𝑖C/125L
R-2000𝑖C/125L je šestiosý robot navržený jako dlouhozdvihový univerzál pro aplikace s vysokou nosností, které vyžadují vynikající opakovatelnost. S prodlouženým dosahem 3100 mm nabízí tento robot m...
osy
6
Nosnost robota
125 kg
Dosah robota
3100 mm
robot
R-2000𝑖C/165F
R-2000𝑖C/165F je šestiosý robot navržený jako univerzál pro manipulaci s těžkými břemeny až do 165 kg. Tento model má štíhlé provedení zápěstí, které umožňuje vynikající doby cyklů pro efektivní pr...
osy
6
Nosnost robota
165 kg
Dosah robota
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/165R
R-2000𝑖C/165R je všestranný šestiosý robot určený pro montáž na regál, který představuje ideální řešení pro úsporu cenného podlahového prostoru. Tento univerzál disponuje značným pracovním dosahem ...
osy
6
Nosnost robota
165 kg
Dosah robota
3095 mm
robot
R-2000𝑖C/190S
R-2000𝑖C/190S je šestiosý robot navržený pro přesnost v aplikacích vyžadujících vysokou přesnost obrábění. Dokáže frézovat různé náročné materiály, včetně plastů, pryskyřic, hliníku a dřeva, a zaji...
osy
6
Nosnost robota
190 kg
Dosah robota
2040 mm
robot
R-2000𝑖C/210F
R-2000𝑖C/210F je 6-osý robot navržený jako univerzální model pro manipulaci s těžkými náklady až do 210 kg. Tento model disponuje štíhlým designem zápěstí, který zajišťuje vynikající doby cyklů pro...
osy
6
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/210L
Robot R-2000𝑖C/210L je šestiosý robot s výjimečnou tuhostí a působivou nosností 210 kg. Díky prodlouženému dosahu 3100 mm nabízí maximální flexibilitu a umožňuje efektivní provoz v široké škále apl...
osy
6
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
3100 mm
robot
R-2000𝑖C/210R
Robot R-2000𝑖C/210R je univerzální šestiosý robot navržený pro instalaci na konstrukci (rack mounting), což z něj činí ideální řešení pro úsporu cenného podlahového prostoru. Tento všestranný robot...
osy
6
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
3095 mm
robot
R-2000𝑖C/210WE Wash
Robot R-2000𝑖C/210WE je výkonný a robustní šestiosý robot navržený pro provoz v náročných podmínkách. Díky standardnímu krytí IP67 je odolný vůči vlhkosti, prachu i znečištění, a proto je ideální p...
osy
6
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
2450 mm
robot
R-2000𝑖C/220U
Robot R-2000𝑖C/220U má unikátní převrácenou konfiguraci a šestiosou flexibilitu, která maximalizuje využití prostoru při zachování bezkonkurenčního výkonu. Ideální pro omezené prostory, nabízí vyso...
osy
6
Nosnost robota
220 kg
Dosah robota
2518 mm
robot
R-2000𝑖C/240F
Robot R-2000𝑖C/240F je šestiosý univerzální robot navržený pro manipulaci s těžkými břemeny až do 240 kg. Tento model disponuje štíhlým zápěstím, které umožňuje vynikající časy cyklů a efektivní pr...
osy
6
Nosnost robota
240 kg
Dosah robota
2655 mm