R-2000/120R-39E
Sdílet
Model R-2000/120R-39E je navržen tak, aby maximalizoval pokrytí pracovního prostoru a zároveň šetřil cennou podlahovou plochu v náročných průmyslových prostředích. Díky konfiguraci pro montáž do stojanu, užitečnému zatížení 120 kg a prodlouženému dosahu 3 905 mm je tento 6osý průmyslový robot ideální pro paletizaci, logistiku a manipulaci s velkými díly. Konstrukce s tuhým ramenem zajišťuje stabilní provoz i na velké vzdálenosti, zatímco vysoká přesnost polohování podporuje konzistentní výkon procesů při náročných automatizačních úkolech. Díky kombinaci velkého dosahu a osvědčené spolehlivosti pomáhá model R-2000/120R-39E výrobcům optimalizovat produktivitu a efektivněji využívat jejich výrobní prostory.
Nosnost robota
120 kg
Dosah robota
3905 mm
osy
6
Nechte se inspirovat
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Ideální volba pro vaše použití
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Paletizace
Automatizace procesu paletizace může zvýšit bezpečnost i efektivitu vašich operací. Díky široké škále možností, z nichž můžete vybírat, naleznete ideální řešení pro různé velikosti, užitečné zatížení, dobu cyklu a potřeby přesnosti, a zároveň zajistíte, že s vašimi produkty bude zacházeno s maximální péčí.
Bodové svařování
Zajistěte vysoce kvalitní svařování a zvyšte produktivitu pomocí bodových svařovacích robotů. Integrujte je jako nezbytnou součást moderních výrobních procesů a zajistěte spolehlivý a konzistentní výkon. Zajistěte konzistentní kvalitu svařování, zkraťte výrobní čas a minimalizujte lidské chyby. Snižte náklady na pracovní sílu, omezte plýtvání materiálem a umožněte nepřetržitý provoz, čímž zvýšíte celkovou efektivitu výroby.
Obsluha strojů
Automatizujte obsluhu strojů pomocí robotů, abyste výrazně zvýšili svou výrobu, protože na rozdíl od ruční obsluhy zajišťují vynikající přesnost a nepřetržitý provoz. Zvyšte efektivitu, dosáhněte konzistentní produkce, snižte náklady na pracovní sílu a přidejte významnou hodnotu celému výrobnímu procesu.
Montáž
Automatizujte montážní procesy pomocí robotů a dosáhněte významných výhod oproti manuálním metodám. Zajistěte bezkonkurenční přesnost a konzistenci, omezte chyby a zaručte vysoce kvalitní výstup. Zvyšte rychlost výroby tím, že umožníte nepřetržitý provoz bez únavy, což zvyšuje propustnost. Zvyšte efektivitu, kvalitu a bezpečnost, díky čemuž je automatizace strategickou investicí pro každý výrobní provoz.
Řešení šitá na míru pro vaše odvětví
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.