The FANUC R-2000/190-20C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited for high accuracy machining applications.

R-2000𝑖C/190S

R-2000𝑖C/190S je šestiosý robot navržený pro přesnost v aplikacích vyžadujících vysokou přesnost obrábění. Dokáže frézovat různé náročné materiály, včetně plastů, pryskyřic, hliníku a dřeva, a zajišťuje tak bezkonkurenční úroveň přesnosti. Díky vysoké tuhosti a standardnímu vybavení FANUC 𝑖RCalibration Signature v rámci volitelné možnosti Zlepšení přesnosti a tuhosti garantuje optimální výkon a spolehlivost pro vaše průmyslové potřeby.
Nosnost robota
190 kg
Dosah robota
2040 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Seznamte se s modelem s krátkým ramenem řady R-2000

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Vysoká přesnost

Eliminujte riziko nepřesnosti díky vysoké tuhosti, a to i při vysokých rychlostech a ostrých zatáčkách.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Absolutní přesnost polohy

Zajistěte si vysokou přesnost obrábění pomocí standardně dodávané kalibrační technologie FANUC 𝑖RCalibration Signature.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Vysoký výkon

Dosáhněte vynikající přesnosti obrábění a využijte skvělého výkonu pohybu, zejména v úzkých rozích.
Pictogram for Multi workpiece cutting (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Vynikající přístup k obrobkům

Snadný přístup k obrobkům z různých úhlů díky dlouhému dosahu v kombinaci se šesti osami pohybu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
190 kg
Dosah robota
2040 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Řada R-2000

Špička v oboru pro téměř všechny aplikace vyžadující roboty s velkým užitečným zatížením. Prozkoumejte naši řadu R-2000!

Inspirujte se