The FANUC R-2000/165R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/165R

R-2000𝑖C/165R je všestranný šestiosý robot určený pro montáž na regál, který představuje ideální řešení pro úsporu cenného podlahového prostoru. Tento univerzál disponuje značným pracovním dosahem 3095 mm, díky čemuž je perfektní pro zvýšení produktivity při instalacích na regálech, včetně lisovacích operací, CNC obrábění a různých aplikací obsluhy strojů. Jeho design zajišťuje optimální využití podlahové plochy a zároveň přináší vyšší provozní efektivitu a produktivitu.
Nosnost robota
165 kg
Dosah robota
3095 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maximální rozsah prací

Montáž do stojanu v kombinaci s obrovským dosahem tohoto modelu 3095 mm umožňuje snadný přístup k nářadí přímo na místo bez ohledu na pracovní prostor.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Velká všestrannost

Montáží robota na stojan ušetříte drahocenný prostor na podlaze a zvýšíte univerzálnost své instalace.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialista na bodové svařování

Tento model je osvědčenou volbou pro všechny dostupné možnosti bodového svařování a zajišťuje maximální výkon a provozuschopnost systému. Využijte výhod snadné instalace a prostorově úsporného designu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
165 kg
Dosah robota
3095 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Řada R-2000

Špička v oboru pro téměř všechny aplikace vyžadující roboty s velkým užitečným zatížením. Prozkoumejte naši řadu R-2000!

Inspirujte se