R-2000𝑖C/210R
Sdílet
Robot R-2000𝑖C/210R je univerzální šestiosý robot navržený pro instalaci na konstrukci (rack mounting), což z něj činí ideální řešení pro úsporu cenného podlahového prostoru. Tento všestranný robot nabízí velký pracovní dosah 3095 mm a je jako stvořený pro zvýšení produktivity v aplikacích s regálovým uspořádáním – včetně obsluhy lisů, CNC obrábění či obsluhy strojů. Jeho konstrukce zajišťuje optimální využití prostoru a zároveň přináší vyšší provozní efektivitu a produktivitu. Díky kompaktnímu vedení kabeláže (dressout package) je rovněž velmi efektivním robotem pro bodové svařování.
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
3095 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Bodové svařování
Zajistěte vysoce kvalitní svařování a zvyšte produktivitu pomocí bodových svařovacích robotů. Integrujte je jako nezbytnou součást moderních výrobních procesů a zajistěte spolehlivý a konzistentní výkon. Zajistěte konzistentní kvalitu svařování, zkraťte výrobní čas a minimalizujte lidské chyby. Snižte náklady na pracovní sílu, omezte plýtvání materiálem a umožněte nepřetržitý provoz, čímž zvýšíte celkovou efektivitu výroby.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.