Skip to main content
The FANUC R-2000/220U-25C is a upside-down robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/220U

Robot R-2000𝑖C/220U má unikátní převrácenou konfiguraci a šestiosou flexibilitu, která maximalizuje využití prostoru při zachování bezkonkurenčního výkonu. Ideální pro omezené prostory, nabízí vysokou přesnost a impozantní nosnost 220 kg. Ať už je instalován na stropě, nebo integrován do buněk s omezeným prostorem, R-2000𝑖C/220U vyniká efektivitou a spolehlivostí.
Nosnost robota
220 kg
Dosah robota
2518 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorově úsporný design

Maximalizujte podlahovou plochu a vyhněte se riziku kolize montáží tohoto robota na strop. Tato chytrá funkce umožňuje několika robotům pracovat společně v těsné blízkosti a zkrátit dobu cyklu.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Silný a přesný

Manipulujte s velkými obrobky o hmotnosti až 220 kg a zpracovávejte je při montáži u stropu. Dosáhněte vysoké přesnosti díky silnému a pevnému zápěstí.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Minimalizované riziko rušení

Zabraňte zasekávání a rušení integrovaných služeb v rameni robota, jako je motor, vstupy a výstupy a stlačený vzduch.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
220 kg
Dosah robota
2518 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
montáž na strop
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Řada R-2000

Špička v oboru pro téměř všechny aplikace vyžadující roboty s velkým užitečným zatížením. Prozkoumejte naši řadu R-2000!

Inspirujte se