Skip to main content
Compact rack-mount robot with 270 kg capacity and 3095 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/270R-31E

Model R-2000/270R-31E je navržen pro náročné aplikace v oblasti těžké automatizace, které vyžadují maximální zvedací výkon a efektivní využití výrobního prostoru. Díky užitečnému zatížení 270 kg a dosahu 3 095 mm je tento 6osý průmyslový robot pro montáž do stojanu určen pro manipulaci s velkými panely, těžké bodové svařování a aplikace vyžadující nadrozměrné nástroje na konci ramene. Jeho opakovatelnost ±0,05 mm zajišťuje přesný a spolehlivý provoz i při vysokém zatížení, což výrobcům pomáhá udržovat stálou kvalitu procesů, zvyšovat produktivitu a dosahovat spolehlivého výkonu v náročných výrobních prostředích.
Nosnost robota
270 kg
Dosah robota
3095 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vynikající univerzálnost

Ušetřete cenný prostor na podlaze a zvýšíte univerzálnost svého zařízení tím, že robota namontujete na stojan.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Maximální pracovní rozsah

Rozšiřte dosah automatizace na rozsáhlejší výrobní oblasti, aniž byste museli slevit z efektivity a snížit tak potřebu dalšího vybavení.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Připraveni na inteligentní automatizaci

Snadněji připojujte řešení založená na umělé inteligenci a pokročilé automatizační technologie, což vám pomůže zvýšit efektivitu a připravit se na budoucí poptávku po výrobcích.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Určeno pro náročné podmínky

Díky stupni ochrany IP67 pro zápěstí a IP54 pro tělo je robot ideálně vhodný do prašného a vlhkého prostředí a je chráněn před vlhkostí a prachem.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Optimalizováno pro spolehlivý provoz

Věnujte méně času běžné údržbě a více času udržení plynulého chodu výroby.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Nízké provozní náklady

Snižte provozní náklady díky nižší spotřebě energie a tomu, že již nebude nutné vyměňovat baterie.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Zlepšená kvalita výrobků

Díky zvýšené tuhosti a přesnému výkonu lze zajistit stálou kvalitu výrobků i při manipulaci s těžkými nebo složitými díly.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialista na bodové svařování

Tento model, který pokrývá všechny dostupné možnosti bodového svařování, je osvědčenou volbou pro maximální výkon a provozuschopnost systému.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické parametry

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-50𝑖A Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
270 kg
Dosah robota
3095 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Stáhnout pro další informace

Prostřednictvím dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a užitečným informacím o našich produktech, což vám usnadní rozhodování a pomůže maximalizovat využití vašich produktů FANUC.

Seznamte se s produktovou řadou

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Řada R-2000/E

Lídr v oboru pro téměř jakékoli použití vyžadující průmyslové roboty s vysokým užitečným zatížením.

Nechte se inspirovat