Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210L

Robot R-2000𝑖C/210L je šestiosý robot s výjimečnou tuhostí a působivou nosností 210 kg. Díky prodlouženému dosahu 3100 mm nabízí maximální flexibilitu a umožňuje efektivní provoz v široké škále aplikací. Jeho kompaktní půdorys zajišťuje úsporné využití podlahové plochy, což z něj činí ideální volbu pro automobilový průmysl, například pro bodové svařování.
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
3100 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Extrémní flexibilita

Přesun těžkých užitečných zatížení ve velkém prostoru až 3100 mm. To z něj činí správnou volbu pro aplikace s vysokým užitečným zatížením, kde je vyžadována vynikající opakovatelnost.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorově úsporný design

S tímto lehkým a kompaktním designem ušetříte místo a efektivně využijete výrobní plochu. Maximalizujte prostor a nechte roboty pracovat těsně vedle sebe.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rychlý provoz

Zvyšte svou produktivitu a dosáhněte vynikajících časů cyklů díky tenkému zápěstí - ideální pro vysokorychlostní bodové svařování.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialista na bodové svařování

Tento model je osvědčenou volbou pro všechny dostupné možnosti bodového svařování a zajišťuje maximální výkon a provozuschopnost systému. Využijte výhod snadné instalace a prostorově úsporného designu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
3100 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Řada R-2000

Špička v oboru pro téměř všechny aplikace vyžadující roboty s velkým užitečným zatížením. Prozkoumejte naši řadu R-2000!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Robotika v mlékárenství

Náročné paletizační úkoly jsou pro roboty hračkou. U složitých aplikací zajišťuje promyšlený vývoj a konstrukce efektivitu výroby a konkurenceschopnost.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatizace obrábění velkých kruhových ložisek pomocí robotů

Byla vytvořena robotická buňka pro stroje na obrábění velkých ložisek ve tvaru prstence. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L s nosností 210 kg a 3D senzorem vidění zakládá a vykládá kroužky do vertikálního CNC soustruhu. Společnost Mikron Plus použila oscilaci CNC Servo Learning společnosti FANUC k rozdělení dlouhých třísek na menší kusy. Toto řešení zvýšilo produktivitu, snížilo náklady a zajistilo vysokou přesnost a kvalitu při minimalizaci závislosti na pracovní síle.