The FANUC R-1000/130-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/130F

R-1000𝑖A/130F je robotický model, který spojuje kompaktní efektivitu, rychlost a sílu. Nabízí působivou nosnost 130 kg, což z něj činí univerzální řešení pro širokou škálu průmyslových odvětví a aplikací. Pozoruhodné je, že tato vysoká nosnost je spojena s kompaktním designem, který umožňuje provoz i v menších buňkách bez kompromisů na produktivitě či výkonu. R-1000𝑖A/130F je ideálním řešením pro firmy hledající výkonný a zároveň prostorově úsporný robotický systém.
Nosnost robota
130 kg
Dosah robota
2230 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Silný výkon

Bez námahy zvednete 130 kg a přitom můžete těžit z lehké, prostorově úsporné konstrukce a unikátního pohybového výkonu díky vysoké mechanické tuhosti.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Využijte vodě a prachu odolné zápěstí a rameno J3 pro co nejdelší životnost a vynikající provozuschopnost.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vytvořeno pro rychlost

Zrychlete výrobu. Všechny komponenty jsou účelově vyrobeny pro maximální rychlost a spolehlivost na základě dlouholetých zkušeností v oblasti automatizace.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Další všestrannost

Tento kompaktní robot můžete namontovat buď na zem, nebo do závěsné polohy, což je velmi univerzální.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design robota pro čisté prostředí

Zabraňte zachytávání a kolizím díky čistému designu robota a využijte výhod integrovaných rozvodů vedených ramenem robota. Ideální volba pro extrémně kompaktní buňky.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
130 kg
Dosah robota
2230 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.


 

Objevte produktovou řadu

Image R-1000iA/80F

Řada R-1000

Všestrannost, spolehlivost a světově proslulý výkon robotů pro středně velké užitečné zatížení. Prozkoumejte naši řadu R-1000!