The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000𝑖C/210WE Wash

Robot R-2000𝑖C/210WE je výkonný a robustní šestiosý robot navržený pro provoz v náročných podmínkách. Díky standardnímu krytí IP67 je odolný vůči vlhkosti, prachu i znečištění, a proto je ideální pro náročné úkoly. Jeho plně omyvatelná konstrukce se speciální antikorozní ochranou převodovky a vnějších ploch zajišťuje dlouhou životnost. S nosností 210 kg je tento model perfektní volbou pro odvětví, která vyžadují vysokou spolehlivost a výkon i v těžkých provozních podmínkách.
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
2450 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Vysoce výkonný

Přepravujte obrobky nebo čisticí nástroje s užitečným zatížením až 210 kg s jedním z nejsilnějších robotů pro mycí prostředí.
Pictogram for

100 % vodotěsnost

Tento výkonný mycí robot s kompletně utěsněným designem a krytím IP67 splňuje požadavky na mokré prostředí.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Extrémně robustní

Využijte speciální antikorozní ochranu nanesenou na reduktor a vnější povrch. Bez námahy odolávají vysokým tlakům a nepředvídatelným silám mycího procesu.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Odolnost vůči vlhkosti a čisticím prostředkům

S jistotou můžete používat různé čisticí a dezinfekční prostředky a v případě potřeby lze dokonce testovat kompatibilitu jednotlivých čisticích prostředků.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Minimalizované riziko rušení

Snižte riziko rušivých vlivů a využijte výhody, že všechny vnitřní rozvody, jako jsou kabely, vzduchové potrubí atd., jsou bezpečně uloženy v robustní, flexibilní hadici a jsou rovněž proplachovány vzduchem.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
210 kg
Dosah robota
2450 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Řada R-2000

Špička v oboru pro téměř všechny aplikace vyžadující roboty s velkým užitečným zatížením. Prozkoumejte naši řadu R-2000!

Inspirujte se