The FANUC R-2000/270F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/270F

Robot R-2000𝑖C/270F je zdaleka nejsilnějším modelem v celé řadě R-2000. Tento šestiosý univerzál je navržen pro manipulaci s těžkými břemeny až do 270 kg. Díky kompaktním rozměrům efektivně využívá prostor i v přeplněných výrobních halách. Při bodovém svařování vyniká svou silou, rychlostí a prostorovou úsporností. Zároveň je však ideální i pro široké spektrum dalších výrobních a paletizačních aplikací.
Nosnost robota
270 kg
Dosah robota
2655 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Velmi těžký zvedák

S touto obrovskou kapacitou užitečného zatížení zvládnete poptávku po celém světě.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorově úsporný design

S tímto lehkým a kompaktním designem ušetříte místo a efektivně využijete výrobní plochu. Maximalizujte prostor a nechte roboty pracovat těsně vedle sebe.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rychlý provoz

Zvyšte svou produktivitu a dosáhněte vynikajících časů cyklů díky tenkému zápěstí - ideální pro vysokorychlostní bodové svařování.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialista na bodové svařování

Tento model je osvědčenou volbou pro všechny dostupné možnosti bodového svařování a zajišťuje maximální výkon a provozuschopnost systému. Využijte výhod snadné instalace a prostorově úsporného designu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
270 kg
Dosah robota
2655 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Řada R-2000

Špička v oboru pro téměř všechny aplikace vyžadující roboty s velkým užitečným zatížením. Prozkoumejte naši řadu R-2000!

Inspirujte se