Skip to main content
The FANUC M-900iB/700E is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/700E

Robot M-900𝑖B/700E je navržen pro vyšší nosnost a přesnost. Tento šestiosý model zvládne užitečné zatížení až 700 kg, takže je ideální pro těžké zvedací, nakládací, vykládací a manipulační aplikace běžné v kovoprůmyslu, automobilovém průmyslu a stavebnictví. Jeho vysoce tuhé tělo zajišťuje spolehlivost, takže je ideální pro aplikace s konstantní silou.
Nosnost robota
700 kg
Dosah robota
2832 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Icon for Drilling with Robots. SVG

Robotické vrtání pro velké zatížení

Model M-900 je vybaven možností zvýšení přesnosti a tuhosti a je ideálním řešením pro vrtání velkou silou do obrobků, jako jsou lopatky větrných mlýnů nebo letecké díly.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Zvýšený zatěžovací moment

Díky zvýšenému zatěžovacímu momentu zápěstí je tento model robota ideálním partnerem pro efektivní manipulaci s většími nebo neskladnými součástmi.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace

Využijte integrované pneumatické a elektrické služby, které standardně zahrnují 8 vstupů a 8 výstupů. K dispozici je také jednoduchý a spolehlivý balíček kabelové konfekce.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Volitelná ochrana proti prachu a kapalinám (SDLP)

Upgradujte na náš pokročilý balíček ochrany proti prachu a kapalinám, který zajistí robustní výkon v náročných podmínkách a odolnost a spolehlivost.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
700 kg
Dosah robota
2832 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Řada M-900

Osvědčená odolnost a spolehlivost pro těžká užitečná zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-900!

Inspirujte se