The FANUC M-710/20-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20M

M-710𝑖C/20M je kompaktní víceúčelový průmyslový robot s tenkým zápěstím, pevným ramenem a minimálním Půdorysem. Tento model je navržen pro operace ve stísněných prostorech a vyniká při obloukovém svařování, manipulaci s materiálem a nanášení těsnicích hmot. Dosahuje 2582 mm, podobně jako model M-710𝑖C/45M, a vyznačuje se zvýšenými rychlostmi os J4 a J6. Přesnost je prvořadá, s opakovatelností ± 0,06 mm. M-710𝑖C/20M je standardně vybaven ochranou zápěstí IP67, která zajišťuje robustní a spolehlivý výkon.
Nosnost robota
20 kg
Dosah robota
2582 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno na drsné prostředí

Ideální volba do prašného a vlhkého prostředí, stupeň krytí IP67 pro zápěstí a IP54 pro tělo chrání robota před vlhkostí a prachem.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompaktní design

Ideální volba pro těsnicí aplikace v úzkých komorách díky pracovnímu rozsahu 2582 mm a opakovatelnosti ± 0,06 mm.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximální rychlost a výkon

Vysokorychlostní osy a přesné, robustní, speciálně konstruované reduktory a motory zajišťují optimální výkon a bezkonkurenční spolehlivost.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
20 kg
Dosah robota
2582 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Řada M-710

Robot se štíhlým zápěstím a malými rozměry pro střední užitečné zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-710!

Inspirujte se